MSP430FG6625
- 低电源电压范围: 3.6V 低至 1.8V
- 高性能集成信号链
- 连续时间 Σ-Δ 16 位模数转换器 (ADC),具有内部基准电压和 10 个外部模拟输入,其中 6 个单端输入和 4 个可选差分或单端输入
- 双路运算放大器
- 四通道低阻抗接地开关
- 电压比较器
- 具有同步功能的双 12 位数模转换器 (DAC)
- 具有高达 160 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
- MSP430FG662x:全速通用串行总线 (USB)
- 集成 USB-PHY
- 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
- 集成 USB-PLL
- 八输入和八输出端点
- 超低功耗
- 激活模式 (AM), 所有系统时钟激活: 8MHz 时为 250µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型值)
- 待机模式 (LPM3):含晶体的 看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒: 2.2V 时为 3.2µA,3.0V 时为 3.4µA(典型值)
- 关断 RTC 模式 (LPM3.5): 关断模式、带有晶振的有源 RTC: 3.0V 时为 0.9µA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 0.2µA(典型值)
- 智能数字外设
- 两个 16 位计时器,每个计时器具有 3 个捕捉/比较寄存器
- 一个具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器
- 一个 16 位计时器,具有 7 个捕捉/比较寄存器
- 6 通道内部 DMA
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 四个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
- 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
- 同步 SPI
- USCI_B0 和 USCI_B1
- I2C
- 同步 SPI
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 具有用于时间偏移校正的校准逻辑的 RTC,在 LPM 3.5 下运行
- 16 位 RISC 架构,扩展存储器,高达 20MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 具有可编程稳压内核电源电压的完全集成 LDO
- 电源电压监控、监视和欠压保护
- 单一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶振 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 用于备用子系统的独立电压电源
- 32kHz 低频振荡器 (XT1)
- RTC
- 备用存储器(8 字节)
- 开发工具与软件(另请参阅工具与软件)
- MSP-TS430PZ100AUSB 100 引脚目标开发板
- MSP430Ware™ 代码示例
- 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 可采用 100 引脚 LQFP 和 113 引脚 Microstar Junior™ BGA 封装
- 器件比较汇总了可用的产品系列成员
德州仪器 (TI) MSP430FG662x 和 MSP430FG642x 微控制器 (MCU) 属于 MSP430 计量和监控产品系列。该架构和集成外设与五种低功耗模式相结合并经过优化,可在便携式和电池供电测量应用中延长电池寿命。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于实现出色编码效率的常数发生器。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430FG662x MCU 面向小型信号监控应用、包括一个 16 位 Σ-Δ ADC、双低功耗运算放大器、双 12 位 DAC、电压比较器、四个 USCI(两个 USCI_A 模块和两个 USCI_B 模块)、四个 16 位计时器、一个硬件乘法器、一个 DMA 模块、一个 RTC 模块、一个 LCD 驱动器(此驱动器在 100 引脚器件和 113 引脚器件中具有高达 160 段的集成对比度控制、集成式全速 USB、辅助电源系统、高达 128KB 闪存、10KB SRAM 和 73 个 I/O 引脚)。
MSP430FG642x MCU 面向小型信号监控应用、包括一个 16 位 Σ-Δ ADC、双低功耗运算放大器、双 12 位 DAC、电压比较器、四个 USCI(两个 USCI_A 模块和两个 USCI_B 模块)、四个 16 位计时器、一个硬件乘法器、一个 DMA 模块、一个 RTC 模块、一个 LCD 驱动器(此驱动器在 100 引脚器件和 113 引脚器件中具有高达 160 段的集成对比度控制、辅助电源系统、高达 128KB 闪存、10KB SRAM 和 73 个 I/O 引脚)。
这些微控制器的典型应用包括小信号监控应用,例如手持式测试和测量设备、现场变送器和血糖仪。这些微控制器可通过高模拟集成降低总体系统成本,并通过低功耗运行实现较长的电池寿命。
MSP430FG662x 和 MSP430FG642x MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,以便用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430PZ100AUSB 100 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。 TI E2E™ 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MSP-FET430U100AUSB — MSP-FET + MSP430FG6x2x 100 引脚目标板捆绑包
注意:本套件不包含 MSP430FG6x2x 微控制器样片。要申请兼容器件的样片,请先向 TI 商店的购物车中添加以下工具,然后再访问产品页面或选择相关 MCU:
MSP-FET 是一款强大的闪存仿真工具,可在 MSP430 微处理器上快速开始应用开发。
它包含 USB 接口,用于通过 JTAG 接口或省引脚 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。内附的 MSP-FET 开发工具支持所有使用 MSP430 器件的开发,适合与包含 MSP430 (...)
MSP-TS430PZ100AUSB — MSP430FG6x2x 100 引脚目标板(不包含微控制器)
注意:本套件不包含 MSP430FG6x2x 微控制器样片。要申请兼容器件的样片,请先向 TI 商店的购物车中添加以下工具,然后再访问产品页面或选择相关 MCU:
MSP430FG6425
MSP430FG6426
MSP430FG6625
MSP430FG6626
MSP-TS430PZ100AUSB 是独立的 100 引脚 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线式 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。此开发板支持所有 MSP430FG6x2x 闪存部件,采用 100 引脚 LQFP 封装(TI 封装代码:PZ)。
MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具
**MSP-FET 与 Code Composer Studio v6 及更高版本兼容**
MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可帮助用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上快速开始应用开发。
创建 MCU 软件通常需要将生成的二进制程序下载到 MSP 器件中,以进行验证和调试。MSP-FET 在主机和目标 MSP 之间提供调试通信通道。此外,MSP-FET 还在计算机的 USB 接口和 MSP UART 之间提供反向通道 UART 连接。这就为 MSP 编程器提供了一种在 MSP 和运行在计算机上的终端之间进行串行通信的便利方法。它还支持使用 (...)
MSPWARE — MSPWare
MSP-DSPLIB — MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库
The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
其他接口
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
低于 1GHz 产品
蓝牙产品
多协议产品
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-R MCU
基于 Arm 的处理器
C2000 实时微控制器
硬件开发
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
CCSTUDIO-THEIA — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) Theia
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
汽车类无线连接产品
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
C2000 实时微控制器
硬件开发
软件
支持软件
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
关键组件:
- 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
- 高度优化 C 和 C++ 编译器。
- 多文件编译支持。
- 运行时库。
- 链接器和库工具。
- 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
- MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
- 支持 (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
硬件开发
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
硬件开发
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
蓝牙产品
MSP430 微控制器
低于 1GHz 产品
Wi-Fi 产品
Wi-SUN 产品
多协议产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具
合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
- 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
- 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
TIDM-VOICEBANDAUDIO — 采用 PWM DAC 的语音频带音频回放
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFP (PZ) | 100 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点