MSP430FG4619
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
16 位超低功耗 MCU,120KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、DMA、3 个 OPAMP 和 160 段 LCD

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
MSP-TS430PZ100 - 适用于 MSP430F4x MCU 的 100 引脚目标开发板 MSP-TS430PZ100 评估模块和开发板

参考设计

基于段式 LCD 的低端家用显示器,支持无线 RF 通信

家用能源显示设备 (IHD) 允许公共事业客户实时跟踪其能源使用信息,例如总能耗、价格和千瓦时。显示器通常使用低功耗射频通信技术与公共事业仪表和启用的其他设备通信。在入口线 IHD 中,基于分段 LCD 的解决方案往往就足够了。它通常由电池供电,需要一定的智能以处理各种消息和连接。TI 低端 IHD 采用完整设计,配合低功耗 MSP430 微控制器使用。此微控制器具有集成式驱动器,因此可以非常经济地驱动 LCD 分段显示器,并提供多种超低功耗模式以优化电池寿命时间。MSP430 还提供标准串行端口(SPI、RS232),可与 TI 的低功耗射频解决方案连接以满足低于 1GHz 至 2.4GHz ZigBee 的最流行的标准。硬件和软件包可以让开发人员非常快地着手工作,并具有一个已针对成本进行优化的简单 IHD,可以快速与其他智能设备交互。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (7)

培训内容 型号 类型
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
适用于 MSP430 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 MSP-DSPLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430FG461x Code Examples  (ZIP 719 KB )    2018年 1月 9日    (英文內容)
MSP430 schematic symbols and footprints library for use with the Eagle CAD tool  (ZIP 97 KB )    2011年 3月 11日    (英文內容)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 Flasher - 命令行编程器 MSP430-FLASHER 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
MSP430 Op Amp (OA) Module SPICE/TINA Models TINA-TI Spice Model ZIP 2019年 8月 26日