MSP430F5506 混合信号微处理器 | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430F5506 (正在供货)

混合信号微处理器

描述

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类 应用。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430F5510、MSP430F5509 和 MSP430F5508 器件为微控制器配置,具有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、4 个 16 位计时器、1 个高性能 10 位 ADC、2 个 USCI (1)、1 个硬件乘法器、DMA、具有警报功能的 RTC 模块以及 31 或 47 个 I/O 引脚。

MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件属于微控制器,配有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、四个 16 位定时器、一个高性能 10 位 ADC、一个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块以及 31 个 I/O 引脚。

MSP430F5503、MSP430F5502、MSP430F5501 和 MSP430F5500 器件的外设与 MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件几乎相同,只是其中的 10 位 ADC 替换成了比较器。

典型 应用 包括需要与多种 USB 主机连接的模拟和数字传感器系统和数据记录器。

要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

(1)在 48 引脚封装内,USCI 功能是否可用取决于用户使用端口映射控制器对端口 4 进行的配置。可能无法同时实现全部功能。

特性

  • 低电源电压范围:
    3.6V 到 1.8V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM)
      所有系统时钟激活
      • 在 8MHz,3V,闪存程序执行时为 195µA/MHz(典型值)
      • 在 8MHz,3V,RAM 程序执行时为 115µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3)
      • 实时时钟 (RTC)(采用晶振)、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
        2.2V 时为 1.9µA,3V 时为 2.1µA(典型值)
      • 低功耗振荡器 (VLO)、通用计数器、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持、快速唤醒:
        3V 时为 1.4µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4)
      完全 RAM 保持,电源监控器工作,快速唤醒:
      3V 时为 1.1µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5)
      3V 时为 0.18µA(典型值)
  • 可在不到 5µs 的时间内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 手表晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
  • 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA2,Timer_A
  • 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
  • 两个通用串行通信接口 (USCI)
    • USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
      • 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 全速通用串行总线 (USB)
    • 集成的 USB - 物理层 (PHY)
    • 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
    • 集成 USB- 锁相环 (PLL)
    • 8 输入和 8 输出端点
  • 具有窗口比较器的 10 位模数转换器 (ADC)
  • 比较器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 具有 RTC 特性的基本计时器
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 其他 MSP430 MCU

 
Non-volatile memory (kB)
RAM (KB)
ADC
ADC: channels (#)
GPIO pins (#)
I2C
SPI
UART
Comparator channels (#)
Package Group
Approx. price (US$)
USB
Timers - 16-bit
Bootloader (BSL)
Package size: mm2:W x L (PKG)
MSP430F5506 MSP430F5500 MSP430F5501 MSP430F5502 MSP430F5503 MSP430F5504 MSP430F5505 MSP430F5507 MSP430F5508 MSP430F5509 MSP430F5510
24     8     16     24     32     8     16     32     16     24     32    
4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4    
10-bit SAR     Slope     Slope     Slope     Slope     10-bit SAR     10-bit SAR     10-bit SAR     10-bit SAR     10-bit SAR     10-bit SAR    
6     0     0     0     0     6     6     6     10     10     10    
31     31     31     31     31     31     31     31     47     47     47    
1     1     1     1     1     1     1     1     2     2     2    
2     2     2     2     2     2     2     2     4     4     4    
1     1     1     1     1     1     1     1     2     2     2    
0     4     4     4     4     0     0     0     8     8     8    
VQFN | 48     VQFN | 48     VQFN | 48     VQFN | 48     VQFN | 48     LQFP | 48
VQFN | 48