MSP430F5502 (正在供货)

混合信号微处理器

混合信号微处理器 - MSP430F5502
勘误表
 

描述

德州仪器 (TI) 的 MSP430 超低功率微控制器家族包含有多种器件,这些器件针对多种应用提供了不同的外设集合。 此架构,与多种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,使用16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。 此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内实现从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430F5510、MSP430F5509 和 MSP430F5508 器件属于微控制器,配有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、四个 16 位定时器、一个高性能 10 位模数转换器 (ADC)、两个通用串行通信接口 (USCI)、 在 48 引脚封装内,USCI 功能是否可用取决于用户使用端口映射控制器对端口 4 进行的配置。 可能无法同时实现全部功能。一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的实时时钟 (RTC) 模块以及 31/47 个 I/O 引脚。

MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件属于微控制器,配有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、四个 16 位定时器、一个高性能 10 位 ADC、一个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块以及 31 个 I/O 引脚。

MSP430F5503、MSP430F5502、MSP430F5501 和 MSP430F5500 器件的外设与 MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件几乎相同,只是其中的 10 位 ADC 替换成了比较器。

典型应用包括需要与多种 USB 主机连接的模拟和数字传感器系统以及数据记录器。

特性

  • 低电源电压范围:
    3.6V 到 1.8V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM)
      所有系统时钟激活
      • 在 8MHz,3V,闪存程序执行时为 195µA/MHz(典型值)
      • 在 8MHz,3V,RAM 程序执行时为 115µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3)
      • 实时时钟 (RTC)(采用晶振)、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
        2.2V 时为 1.9μA,3V 时为 2.1μA(典型值)
      • 低功耗振荡器 (VLO)、通用计数器、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持、快速唤醒:
        3V 时为 1.4μA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4)
      完全 RAM 保持,电源监控器工作,快速唤醒:
      3V 时为 1.1μA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5)
      3V 时为 0.18µA(典型值)
  • 可在 5µs 内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 可设定经稳压内核电源电压的完全集成低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 手表晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
  • 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA2,Timer_A
  • 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
  • 两个通用串行通信接口 (USCI)
    • USCI_A0 和 USCI_A1 每个都支持:
      • 支持自动波特率检测的增强型通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码器和解码器
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 全速通用串行总线 (USB)
    • 集成的 USB - 物理层 (PHY)
    • 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
    • 集成 USB- 锁相环 (PLL)
    • 8 输入和 8 输出端点
  • 具有窗口比较器的 10 位模数转换器 (ADC)
  • 比较器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 具有 RTC 功能的基本定时器
  • 汇总了系列产品成员
  • 要获得完整的模块说明,请参阅(文献号:SLAU208)

应用范围

  • 模拟和数字传感器系统
  • 数据记录器
  • 与 USB 主机的互连
  • 无线耳机

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 MSP430F5x/6x

 
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
ADC
GPIO Pins (#)
I2C
SPI
UART
Comparators (#)
Package Group
Timers - 16-bit
Bootloader (BSL)
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Features
MSP430F5502 MSP430F5500 MSP430F5501 MSP430F5503 MSP430F5504 MSP430F5505 MSP430F5506 MSP430F5507 MSP430F5508 MSP430F5509 MSP430F5510
24    8    16    32    8    16    24    32    16    24    32   
6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6   
Slope    Slope    Slope    Slope    ADC10 - 6ch    ADC10 - 6ch    ADC10 - 6ch    ADC10 - 6ch    ADC10 - 10ch    ADC10 - 10ch    ADC10 - 10ch   
31    31    31    31    31    31    31    31    47    47    47   
1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2   
2    2    2    2    2    2    2    2    4    4    4   
1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2   
4    4    4    4    0    0    0    0    8    8    8   
VQFN    VQFN    VQFN    VQFN    LQFP
VQFN   
VQFN    VQFN    VQFN    BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP
VQFN
VQFN   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP
VQFN
VQFN   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP
VQFN
VQFN   
4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4   
USB    USB    USB    USB    USB    USB    USB    USB    USB    USB    USB   
N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)   
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)   
80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)   
80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
USB
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   

WEBENCH® Designer MSP430F5502

  Min Max
Vin  V  V
Ambient Temp  °C