MSP430F5437A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
16 位超低功耗微控制器,256KB 闪存、16KB RAM、12 位 ADC、2 个 USCI、32 位 HW 乘法器

 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
MSP-TS430PZ5x100 - 适用于 MSP430F5x MCU 的 100 引脚目标开发板 MSP-TS430PZ5X100 评估模块和开发板
MSP430F5438 试验板 MSP-EXP430F5438 评估模块和开发板
适用于 MSP430F5x MCU 的 100 引脚目标开发板和 MSP-FET 编程器包 MSP-FET430U5X100 评估模块和开发板

软件 (10)

培训内容 型号 类型
SafeTI IEC60730 软件包 MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE 应用软件与框架
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
MSP 驱动程序库 MSPDRIVERLIB 软件库
MSP430 的数学库 MSPMATHLIB 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
适用于 MSP430 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 MSP-DSPLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430F543xA, MSP430F541xA Code Examples  (ZIP 626 KB )    2018年 1月 9日    (英文內容)
MSP430 schematic symbols and footprints library for use with the Eagle CAD tool  (ZIP 97 KB )    2011年 3月 11日    (英文內容)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 Flasher - 命令行编程器 MSP430-FLASHER 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430F5437A 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。