LMK04828
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
超低抖动合成器和抖动消除器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
LMK04828 IBIS Model IBIS Model ZIP 2017年 2月 8日

设计套件与评估板 (36)

培训内容 型号 类型
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC08DJ3200EVM 设计套件和评估模块
ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC12DJ2700EVM 评估模块和开发板
ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC12DJ3200EVM 评估模块和开发板
ADC12DJ5200RF 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC12DJ5200RFEVM 评估模块和开发板
ADC12DL3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC12DL3200EVM 评估模块和开发板
ADC14X250 评估模块 ADC14X250EVM 评估模块和开发板
ADC31JB68 评估模块 ADC31JB68EVM 评估模块和开发板
ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF42EVM 评估模块和开发板
ADC32RF44 双通道 14 位 2.6GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF44EVM 评估模块和开发板
ADC32RF45 评估模块 ADC32RF45EVM 评估模块和开发板
ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 电信接收器和反馈集成电路 (IC) 评估模块 ADC32RF82EVM 评估模块和开发板
ADS54J20 双通道 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J20EVM 评估模块和开发板
ADS54J42 双通道 14 位 625MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J42EVM 评估模块和开发板
ADS54J55 评估模块 ADS54J66EVM 评估模块和开发板
ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS、2 倍过采样 ADC 评估模块 ADS54J64EVM 评估模块和开发板
ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J69EVM 评估模块和开发板
ADS58J64 评估模块 ADS58J64EVM 评估模块和开发板
AFE7769 四通道射频收发器评估模块 AFE7769EVM 评估模块和开发板
AFE7920 4TX/4RX/2FB RF-sampling transceiver evaluation module AFE7920EVM 评估模块和开发板
DAC38RF80 评估模块 DAC38RF80EVM 评估模块和开发板
DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF82EVM 评估模块和开发板
DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL DAC 评估模块 DAC38RF86EVM 评估模块和开发板
DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL DAC 评估模块 DAC38RF87EVM 评估模块和开发板
DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF89EVM 评估模块和开发板
DEV-ADC34J22 评估模块 DEV-ADC34J22 评估模块和开发板
LMK04828/26 评估模块 LMK04828BEVM 评估模块和开发板
TSW16DX370EVM 评估模块 TSW16DX370EVM 评估模块和开发板
TSW38J84 评估模块 TSW38J84EVM 评估模块和开发板
TSW54J60 评估模块 TSW54J60EVM 评估模块和开发板
具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 AFE7422 双通道射频采样 AFE 评估模块 AFE7422EVM 评估模块和开发板
具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 AFE7444 四通道射频采样 AFE 评估模块 AFE7444EVM 评估模块和开发板
具有 3.5G 支持的 AFE7769 EVM AFE7769-3P5EVM 评估模块和开发板
具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块 TSW40RF82EVM 评估模块和开发板
具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块 TSW40RF80EVM 评估模块和开发板
宽带 RF 接收器参考设计 TSW12J54EVM 评估模块和开发板
待定 (tbd) ADS54J40EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010122

This reference design provides the solution for synchronization design challenges associated with emerging 5G adapted applications like massive multiple input multiple output (mMIMO), phase array RADAR and communication payload. The typical RF front end contains antenna, low noise amplifier (LNA (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

培训内容 型号 类型
德州仪器 (TI) PLLatinum 仿真工具 PLLATINUMSIM-SW 应用软件与框架
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件 TICSPRO-SW 应用软件与框架
时钟设计工具 - 环路滤波器和器件配置 + 仿真 CLOCKDESIGNTOOL 应用软件与框架

Design with LMK04828

Recommend Input Frequency Output Frequencies
 MHz
Input Frequency  MHz
 MHz  MHz