LMG3410 (预发布)

LMG3410 Spitfire - 具有集成驱动器和安全开关的智能 GaN FET

LMG3410 Spitfire - 具有集成驱动器和安全开关的智能 GaN FET - LMG3410
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMG3410 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 64 KB 2018年 2月 27日 52 次点击
LMG3410 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model TSC 231 KB 2018年 2月 27日 23 次点击
LMG3410 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 76 KB 2018年 2月 26日 78 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LMG3410 子卡 LMG3410-HB-EVM 评估模块和开发板
LMG34xx GaN 系统级评估母板 LMG34XX-BB-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

适用于 200V 交流伺服驱动器的三相高 PWM 频率 GaN 逆变器参考设计

TIDA-00915 设计是一款三相逆变器,用于驱动具有 2kWPEAK 的 200V 交流伺服电机。该设计具有 600V 和 12A LMG3410 氮化镓 (GaN) 电源模块,具有集成的 FET 和栅极驱动器。GaN FET 的开关速度比硅质 FET 快得多,而将驱动器集成在同一封装内可减少寄生电感,并且可优化开关性能以降低功率损耗,从而有助于设计人员减小散热器的尺寸。节省的空间对紧凑型伺服驱动器和电机集成式驱动器来说大有裨益。以 100kHz 的高开关频率运行逆变器可降低电流纹波,当与低电感电机配合使用时,这可以降低扭矩纹波。这可以提高位置控制应用的性能。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。