PMP21309
具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计
PMP21309
概述
此参考设计是一种高频谐振转换器参考设计。使用谐振频率为 500kHz 的谐振回路,可将输出电压调节至 24V,输入电压介于 380V 至 400V 之间。此设计使用 TI 的高电压 GaN 器件 LMG3410R070 以及 UCD3138A 和 UCD7138 来优化死区时间和同步整流器 (SR) 导通,实现了 97.9% 的峰值效率。
特性
- 500kHz 的谐振频率
- 390V 至 24V/500W 转换
- 输入电压为 390V 时,效率为 97.9%
- 功率级 X Y 尺寸:1.9" x 3"
输出电压选项 | PMP21309.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 380 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 21 |
Output Power (W) | 504 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Full Bridge- Resonant |
工业
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 24-V/500-W Resonant Converter Reference Design With TI HV GaN FET | 2018年 11月 5日 |