具有 HV GaN FET 的 12V/500W 谐振转换器参考设计
PMP21842
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This high-frequency resonant converter reference design regulates a 12-V output from a 380-V to 400-V input voltage range using a resonant tank with 500 kHz resonant frequency. A peak efficiency of 96.0% (bias supply included) is achieved with this design using our high-voltage GaN device along with UCD3138A and UCD7138 to optimize the dead time and synchronous rectifier (SR) conduction.

特性
  • 500 kHz resonant frequency
  • Nominal 390-V to 12-V/500-W conversion
  • 96.0% efficiency at 390-V input with bias supply included
  • Power stage X Y dimensions of 1.9" x 3"

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP21842.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)380
Vin (Max) (V)400
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)42
Output Power (W)504
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Full Bridge- Resonant

TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18510Q5B  40V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON5x6、0.96mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
LM20  ±1.5°C 模拟输出温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG3410R070  具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG3411R050  具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG3411R070  具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP3985  微功耗,150mA 低噪声超低压降 CMOS 电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCD3138A  UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCD7138  UCD7138 具有本体二极管导通传感功能的低侧栅极功率 MOSFET 驱动器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18510Q5B VSON-CLIP (DNK)| 8 下载
LM20 下载 -
下载 下载
LMG3410R070 下载 下载
LMG3411R050 下载
LMG3411R070 下载 下载
LP3985 下载 下载
下载 -
OPA376 下载 下载
下载 下载
下载 下载
UCD3138A 下载
下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1687 2019年 6月 24日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 1660 2019年 1月 29日 下载英文版本 (Rev.E)
PDF 1576 2020年 1月 16日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3472 2019年 2月 4日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1731 2019年 2月 4日
ZIP 584 2019年 2月 4日
PDF 714 2019年 2月 4日
PDF 119 2019年 2月 4日
ZIP 153 2019年 2月 4日
ZIP 254 2019年 2月 4日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计  PMP21309  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章