主页 接口 高速串行器/解串器 FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB940N-Q1

正在供货

1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器

产品详情

Function Deserializer Color depth (bps) 24 Input compatibility FPD-Link III LVDS Output compatibility MIPI CSI-2 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Deserializer Color depth (bps) 24 Input compatibility FPD-Link III LVDS Output compatibility MIPI CSI-2 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (NKD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 的环境工作温度范围
  • 支持高达 170MHz 的像素时钟频率,可实现 WUXGA (1920×1200) 和 1080p60 分辨率和 24 位色深
  • 具有偏斜校正能力的单通道或双通道 FPD-Link III 接口
  • MIPI®D-PHY/CSI-2 发送器
    • 具有可选的 2 通道或 4 通道运行模式(每个通道最高 1.3Gbps)的 CSI-2 输出端口
    • 视频格式:RGB888/666/565、YUV422/420 和 RAW8/10/12
    • 可编程虚拟通道标识符
  • 四通道高速 GPIO(每个通道最高 2Mbps)
  • 自适应接收均衡
    • 1.7GHz 时的通道插入损耗补偿高达 –15.3dB
    • 提供自动温度和电缆老化补偿
  • SPI 控制接口速率高达 3.3Mbps
  • 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
  • 支持 7.1 多条 I2S(4 个数据)通道
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 的环境工作温度范围
  • 支持高达 170MHz 的像素时钟频率,可实现 WUXGA (1920×1200) 和 1080p60 分辨率和 24 位色深
  • 具有偏斜校正能力的单通道或双通道 FPD-Link III 接口
  • MIPI®D-PHY/CSI-2 发送器
    • 具有可选的 2 通道或 4 通道运行模式(每个通道最高 1.3Gbps)的 CSI-2 输出端口
    • 视频格式:RGB888/666/565、YUV422/420 和 RAW8/10/12
    • 可编程虚拟通道标识符
  • 四通道高速 GPIO(每个通道最高 2Mbps)
  • 自适应接收均衡
    • 1.7GHz 时的通道插入损耗补偿高达 –15.3dB
    • 提供自动温度和电缆老化补偿
  • SPI 控制接口速率高达 3.3Mbps
  • 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
  • 支持 7.1 多条 I2S(4 个数据)通道

DS90UB940N-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/947/929-Q1 串行器配合使用时可将单通道或双通道 FPD-Link III 流转换成 MIPI® CSI-2 格式。该解串器能够在经济高效的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆上运行。该器件能够从单通道或双通道 FPD-Link III 串行流中恢复数据,然后将数据转换为摄像机串行接口 (CSI-2) 格式,最高可支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)。

FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

该器件将自动检测 FPD-Link III 通道并提供一种时钟对齐和偏移补偿功能,无需任何特殊的训练模式。这可在互连线路(例如,PCB 布线)中出现不匹配问题、电缆线对长度存在差异以及连接器不平衡时确保相位偏移在容差范围内。

DS90UB940N-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/947/929-Q1 串行器配合使用时可将单通道或双通道 FPD-Link III 流转换成 MIPI® CSI-2 格式。该解串器能够在经济高效的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆上运行。该器件能够从单通道或双通道 FPD-Link III 串行流中恢复数据,然后将数据转换为摄像机串行接口 (CSI-2) 格式,最高可支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)。

FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

该器件将自动检测 FPD-Link III 通道并提供一种时钟对齐和偏移补偿功能,无需任何特殊的训练模式。这可在互连线路(例如,PCB 布线)中出现不匹配问题、电缆线对长度存在差异以及连接器不平衡时确保相位偏移在容差范围内。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB940N-Q1 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 3月 20日
用户指南 FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019年 1月 14日
应用手册 How to Configure DS90UH940N-Q1 MIPI ® D-PHY Timing Parameters 2019年 1月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB940-Q1EVM — DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块

德州仪器 (TI) 的 DS90UB940-Q1EVM 评估模块 (EVM) 可将 FPD-Link III 转换成 MIPI CSI-2。

此套件演示的是 DS90UB940-Q1 的功能和工作状况。DS90UB940-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/929/947-Q1 串行器搭配使用时,可从一到两个 FPD-Link III 串流中恢复数据并将其转换成与移动行业处理器接口 (MIPI) 规范兼容的摄像机串行接口 (CSI-2) 格式。该模块最高支持 WUXGA 和 1080p60(24 位色深)的视频分辨率。

恢复的数据会通过四条 CSI-2 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB633A-Q1 百万像素 ADAS 60-100MHz PCLK 串行器 DS90UB635-Q1 汽车级 4.16Gbps FPD-Link III CSI-2 串行器 DS90UB638-Q1 具有 MIPI CSI-2 输出端口的 4.16Gbps 单输入解串器 DS90UB662-Q1 具有 MIPI CSI-2 单输出端口的四路 200 万像素摄像头集线器 FPD-link III 解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85 MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB9702-Q1 适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的 FPD-Link IV 四路解串器集线器 DS90UB971-Q1 具有 CSI-2 接口、适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0387 3G HD/SD SDI 可配置 I/O 自适应电缆均衡器/电缆驱动器
V3Link 串行器/解串器
TDES4940 用于高分辨率面板的 4K V³Link™ 转 DP/eDP 解串器 TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TDES9640 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器 TSER9615 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 串行器
硬件开发
评估板
DP83640T-EVK DP83640T 评估演示板 DS100BR410EVK-4 具有 10.3125Gbps 均衡化和去加重驱动器 EVM 的 DS100BR410 低功耗四通道中继器 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块 SD307EVK 具有电缆检测功能的单路/双路 3Gbps HD/SD SDI 电缆驱动器评估板 SD384EVK SD384EVK - 用于 LMH0384 电缆均衡器的评估板 SD394EVK SD394EVK - 用于 LMH0394 电缆均衡器的评估板
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85 MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB9702-Q1 适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的 FPD-Link IV 四路解串器集线器 DS90UB971-Q1 具有 CSI-2 接口、适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器 DS90UB9722-Q1 适用于 8MP+ 摄像头和传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的汽车类 FPD-Link IV 双路解串器集线器 DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UB983-Q1 4K DisplayPort™/eDP 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort™ 桥接解串器 DS90UB988-Q1 4K FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH981-Q1 支持 HDCP 的 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UH983-Q1 支持 HDCP 的 4K DisplayPort™/eDP 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UH984-Q1 支持 HDCP 的 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort™ 桥接解串器 DS90UH988-Q1 支持 HDCP 的 4K FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器
V3Link 串行器/解串器
TDES4940 用于高分辨率面板的 4K V³Link™ 转 DP/eDP 解串器 TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TDES9640 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器 TSER9615 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 串行器
硬件开发
评估板
DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB9702-Q1EVM DS90UB9702-Q1 评估模块 DS90UB971-Q1EVM DS90UB971-Q1 评估模块 DS90UB981-Q1CEVM ‌DS90UB981-Q1 适用于同轴电缆应用的 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB981-Q1EVM DS90UB981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB981-Q1MEVM DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB983-Q1CEVM DS90UB983-Q1 适用于同轴电缆应用的 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB983-Q1EVM DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB983-Q1MEVM DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB984-Q1CEVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器同轴评估模块 DS90UB984-Q1EVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块 DS90UB984-Q1MEVM DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器评估模块 DS90UB988-Q1CEVM DS90UB988-Q1 适用于同轴电缆应用的 FPD-Link IV 转 OpenLDI 桥接解串器评估模块 DS90UB988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块 DS90UB988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块 DS90UH981-Q1EVM DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH981-Q1MEVM DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH983-Q1EVM DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH983-Q1MEVM DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH984-Q1EVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块 DS90UH984-Q1MEVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块 DS90UH988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块 DS90UH988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块
仿真模型

DS90UB940N-Q1 IBIS Model

SNLM228.ZIP (80 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
WQFN (NKD) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频