DS90UB926Q-Q1

正在供货

具有双向控制通道的 5-85 MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 解串器

产品详情

Function Deserializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility FPD-Link III LVDS Output compatibility LVCMOS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Deserializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility FPD-Link III LVDS Output compatibility LVCMOS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (NKB) 60 81 mm² 9 x 9
  • 符合 AEC-Q100 的汽车标准 应用
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3B
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 器件 MM ESD 分类等级 M3
  • 具有 I2C 兼容串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和同步 I2S 音频
  • 支持 5 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 并行 LVCMOS 视频输出
  • 具有用于进行配置的 I2C 兼容串行控制总线
  • 具有嵌入式时钟的直流平衡和扰频数据
  • 自适应电缆均衡
  • 支持中继器应用
  • 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式和锁定 (LOCK) 状态引脚
  • 图像增强(白平衡和抖动)和内部模式生成
  • EMI 最小化(展频时钟生成 (SSCG) 和增强型累进接通 (EPTO))
  • 低功率模式大大减少了功率耗散
  • 与 FPD-Link II 向后兼容
  • 符合 AEC-Q100 的汽车标准 应用
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3B
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 器件 MM ESD 分类等级 M3
  • 具有 I2C 兼容串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和同步 I2S 音频
  • 支持 5 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 并行 LVCMOS 视频输出
  • 具有用于进行配置的 I2C 兼容串行控制总线
  • 具有嵌入式时钟的直流平衡和扰频数据
  • 自适应电缆均衡
  • 支持中继器应用
  • 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式和锁定 (LOCK) 状态引脚
  • 图像增强(白平衡和抖动)和内部模式生成
  • EMI 最小化(展频时钟生成 (SSCG) 和增强型累进接通 (EPTO))
  • 低功率模式大大减少了功率耗散
  • 与 FPD-Link II 向后兼容

DS90UB926Q-Q1 解串器与 DS90UB925Q-Q1 串行器配套使用,可提供完整的数字接口,以便在汽车显示和图像传感应用中实现对高速视频、音频和控制数据的并行传输 应用。

该芯片组将并行 RGB 视频接口转换为单对高速串行化接口。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UB926Q-Q1 解串器可恢复出 RGB 数据、3 个视频控制信号以及 4 个同步的 I2S 音频信号。器件会从高速串行数据流中提取出时钟。LOCK 输出引脚会在传入数据流被锁定时提供链路状态,而无需使用训练序列或特殊的 SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。

DS90UB926Q-Q1 解串器具有一个 31 位并行 LVCMOS 输出接口,可针对 RGB、视频控制和音频数据进行调整。

自适应均衡器优化了最大电缆长度。输出扩频时钟发生器 (SSCG) 和增强型渐进接通 (EPTO) 功能大大降低了电磁干扰 (EMI) 特性。

DS90UB926Q-Q1 解串器与 DS90UB925Q-Q1 串行器配套使用,可提供完整的数字接口,以便在汽车显示和图像传感应用中实现对高速视频、音频和控制数据的并行传输 应用。

该芯片组将并行 RGB 视频接口转换为单对高速串行化接口。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UB926Q-Q1 解串器可恢复出 RGB 数据、3 个视频控制信号以及 4 个同步的 I2S 音频信号。器件会从高速串行数据流中提取出时钟。LOCK 输出引脚会在传入数据流被锁定时提供链路状态,而无需使用训练序列或特殊的 SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。

DS90UB926Q-Q1 解串器具有一个 31 位并行 LVCMOS 输出接口,可针对 RGB、视频控制和音频数据进行调整。

自适应均衡器优化了最大电缆长度。输出扩频时钟发生器 (SSCG) 和增强型渐进接通 (EPTO) 功能大大降低了电磁干扰 (EMI) 特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有双向控制通道的 DS90UB926Q-Q1 5 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 17日
应用手册 Enabling GPIOs in DS90UB925 and DS90UB926 2015年 11月 10日
应用手册 Using the I2S Audio Interface of DS90Ux92x FPD-Link III Devices 2013年 5月 4日
应用手册 I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013年 4月 26日
用户指南 DS90UB926QSEVB User's Guide 2012年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB926QSEVB — DS90UR926Q 评估模块

The DS90UB926QSEVB is an evaluation board designed to demonstrate the performance and unique features of the DS90UB926Q FPD-Link III deserializer.

The DS90UB926QSEVB board is designed to accept any of TI’s compatible FPD-Link III serializer devices. The FPD-Link III serial input interface is (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DS90UB928QEVM — DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块

The Texas Instruments DS90UB928QEVM evaluation module (EVM) helps system designers evaluate the operation and performance of the DS90UB928Q 5MHz-85MHz FPD-Link III Deserializer (DES). The device translates a high-speed serialized FPD-Link III interface transported over a single shielded twisted (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DS90UH928QEVM — DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块

德州仪器 (TI) 的 DS90UH928QEVM 评估模块 (EVM) 可帮助系统设计人员评估 DS90UH928Q 5MHz-85MHz FPD-Link III 解串器 (DES) 的操作和性能。该器件将通过单一屏蔽双绞线 (STP) 传输的高速串行 FPD-Link III 接口转换为四个与 FPD-Link 兼容的 LVDS 数据输出对和一个 LVDS 时钟。

DS90UH928QEVM 板有一个用于连接到 FPD-Link 输出的 20 个位置的 IDC 连接器,和一个用于将汽车级 STP 电缆连接到 FPD-Link III 输入的 HSD 车用连接器。所包含的 SMA (...)

用户指南: PDF
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB633A-Q1 百万像素 ADAS 60-100MHz PCLK 串行器 DS90UB635-Q1 汽车级 4.16Gbps FPD-Link III CSI-2 串行器 DS90UB638-Q1 具有 MIPI CSI-2 输出端口的 4.16Gbps 单输入解串器 DS90UB662-Q1 具有 MIPI CSI-2 单输出端口的四路 200 万像素摄像头集线器 FPD-link III 解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85 MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB9702-Q1 适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的 FPD-Link IV 四路解串器集线器 DS90UB971-Q1 具有 CSI-2 接口、适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0387 3G HD/SD SDI 可配置 I/O 自适应电缆均衡器/电缆驱动器
V3Link 串行器/解串器
TDES4940 用于高分辨率面板的 4K V³Link™ 转 DP/eDP 解串器 TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TDES9640 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器 TSER9615 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 串行器
硬件开发
评估板
DP83640T-EVK DP83640T 评估演示板 DS100BR410EVK-4 具有 10.3125Gbps 均衡化和去加重驱动器 EVM 的 DS100BR410 低功耗四通道中继器 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块 SD307EVK 具有电缆检测功能的单路/双路 3Gbps HD/SD SDI 电缆驱动器评估板 SD384EVK SD384EVK - 用于 LMH0384 电缆均衡器的评估板 SD394EVK SD394EVK - 用于 LMH0394 电缆均衡器的评估板
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85 MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB9702-Q1 适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的 FPD-Link IV 四路解串器集线器 DS90UB971-Q1 具有 CSI-2 接口、适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器 DS90UB9722-Q1 适用于 8MP+ 摄像头和传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的汽车级 FPD-Link IV 双路解串器集线器 DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UB983-Q1 4K DisplayPort™/eDP 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort™ 桥接解串器 DS90UB988-Q1 4K FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH981-Q1 支持 HDCP 的 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UH983-Q1 支持 HDCP 的 4K DisplayPort™/eDP 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UH984-Q1 支持 HDCP 的 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort™ 桥接解串器 DS90UH988-Q1 支持 HDCP 的 4K FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器
V3Link 串行器/解串器
TDES4940 用于高分辨率面板的 4K V³Link™ 转 DP/eDP 解串器 TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TDES9640 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器 TSER9615 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 串行器
硬件开发
评估板
DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB9702-Q1EVM DS90UB9702-Q1 评估模块 DS90UB971-Q1EVM DS90UB971-Q1 评估模块 DS90UB981-Q1CEVM DS90UB981-Q1 适用于同轴电缆应用的 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB981-Q1EVM DS90UB981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB981-Q1MEVM DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB983-Q1CEVM DS90UB983-Q1 适用于同轴电缆应用的 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB983-Q1EVM DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB983-Q1MEVM DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB984-Q1CEVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器同轴评估模块 DS90UB984-Q1EVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块 DS90UB984-Q1MEVM DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器评估模块 DS90UB988-Q1CEVM DS90UB988-Q1 适用于同轴电缆应用的 FPD-Link IV 转 OpenLDI 桥接解串器评估模块 DS90UB988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块 DS90UB988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块 DS90UH981-Q1EVM DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH981-Q1MEVM DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH983-Q1EVM DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH983-Q1MEVM DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH984-Q1EVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块 DS90UH984-Q1MEVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块 DS90UH988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块 DS90UH988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块
仿真模型

DS90UB926Q IBIS Model

SNLM133.ZIP (539 KB) - IBIS Model
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
TIDA-00271 — 采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板

ADAS 传感器互连板适合需要将诸如摄像头、激光雷达或雷达模块之类的遥感器连接到中央处理 ECU 的应用。此板支持多达 3 个同轴电缆输入和 1 个 LVDS 双绞线数据输入,以及 3 条 FMC 电缆和 1 个板对板连接器作为处理 ECU 的数据输出。通过同轴电缆连接器(SMB 标准)连接的摄像头或其他传感器模块直接通过互连板的同轴电缆进行供电(同轴电缆供电)。由于采用适合所有 IC 和板载同轴电缆供电的独立完整电源解决方案,因此可将单个汽车电池或类似宽电压电源直接连接到 ADAS 传感器互连板上的电源连接器。板载 uC 和 LIN 接口用于对互连板进行控制和配置以及进行即插即用操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NKB) 60 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频