DLPC3430
- 用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的显示控制器
- 支持高达 720p 的输入图像大小和可扩展至 WVGA
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 240Hz
- 像素数据处理:
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 内容自适应照明控制 (CAIC)
- 局部亮度增强 (LABB)
- 图像大小调整(缩放)
- 1D 梯形校正
- 色彩坐标调整
- 主动电源管理处理
- 可编程 degamma
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
- MIPI DSI(显示串行接口)3 类(仅 DLPC3430 控制器):
- 1-4 条通道,通道速率高达 470Mbps
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- I2C 器件控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 显示图像旋转
- 一帧延迟
- 与 DLPA2000、DLPA2005 或 DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。
主要优势:
- 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
- 监控颜色点 LED 照明器
- 监控 LED 效率
- 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
- 在运行时调节套色
TIDA-00325 — 使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。