选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL

DLP Pico Boot Diagnostic Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 16 十一月 2023

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Installer

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器

文档

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 User's Guide

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Release Notes

发布信息

Overview

These are the release notes for the following firmware image file:

  • Firmware Version: 1.1.0
    • Embedded Software Version: 8.3.5
    • Generated from DLP Composer Version: 13.13

The purpose of this firmware image is to diagnose DLPC34XX systems not booting.

 

New Features and Changes

  • This is the intial release of this firmware image file.

 

Known Issues

  • Firmware will not point out problems with power rails or errors caused by the Power Management Integrated Circuit (PMIC).