产品详情

Chipset family DLP5500, DLP550JE, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV, DLPA200, DLPC410, DLPR410 Component type Micromirror Driver Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 75 Thermal dissipation (°C/W) 3
Chipset family DLP5500, DLP550JE, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV, DLPA200, DLPC410, DLPR410 Component type Micromirror Driver Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 75 Thermal dissipation (°C/W) 3
HTQFP (PFP) 80 196 mm² 14 x 14
  • 生成 DLP 数字微镜器件 (DMD) 所需的微镜时钟脉冲
  • 生成所需的特殊电压电平以生成微镜时钟脉冲
  • 设计用于多种 DLP 芯片组
  • 生成 DLP 数字微镜器件 (DMD) 所需的微镜时钟脉冲
  • 生成所需的特殊电压电平以生成微镜时钟脉冲
  • 设计用于多种 DLP 芯片组

DLPA200 是一款 DLP数字微镜器件 (DMD) 驱动器,能够生成 DLP 产品系列中某些 DMD 所需的微镜时钟脉冲。一套完整的 DLP 芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 并使用高速微镜控制。

DLPA200 是一款 DLP数字微镜器件 (DMD) 驱动器,能够生成 DLP 产品系列中某些 DMD 所需的微镜时钟脉冲。一套完整的 DLP 芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 并使用高速微镜控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLPA300 正在供货 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 Alternate driver for larger DMDs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPA200 数字微镜器件驱动器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 7月 10日
白皮书 High-power NIR laser system benefits with TI’s DLP® technology 2018年 12月 12日
用户指南 DLPC200 SPI Slave Interface (Rev. C) 2018年 3月 23日
技术文章 From 3D Printing to Lithography, TI DLP® Ultraviolet Chipsets Provide Flexible Sol PDF | HTML 2015年 8月 27日
应用手册 DLP 系统光学 英语版 2015年 1月 20日
应用手册 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 12月 10日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日
应用手册 Using DLP® Development Kits for 3D Optical Metrology Systems 2011年 5月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP650LNIR,后者是一个 0.65 NIR WXGA 系列 450 DMD,适用于使用 850nm 至 2000nm 近红外 (NIR) 照明源的应用。DLPLCR65NEVM 是适用于激光烧结、烧蚀、打标、编码、打印和其他使用近红外光源的应用的高级成像选项。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 12,500Hz 的 1 位图形速率。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD 评估板

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP7000,后者是一个包含超过 1076 x 768 万个彼此间距为 13.6µm 的微镜的 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 32,225Hz 的 1 位图形速率。对于需要 DLP 产品组合中的最大像素间距和最快图形速率选项的设计人员而言,DLPLCR70EVM 是理想的评估选择。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP9500,后者是一个包含超过 200 万个彼此间距为 10.8µm 的微镜的 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 23,148Hz 的 1 位图形速率。对于需要高分辨率和快速图形速率的设计人员而言,DLPLCR95EVM 是理想的评估选择。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

DLPLCRC410EVM 是一个评估平台,可与另外五个基于 DMD 的 EVM 配对使用,用以展示光刻、3D 打印(SLS 和 SLA)、机器视觉、打标和编码等应用的先进光控制。此 EVM 可评估新的客户照明源、光学、算法和曝光过程,从而加快潜在的 DLP 技术评估过程,缩短客户学习周期并提高产品上市速度。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM — Optecks DLP650LNIR DMD 评估模块

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

评估板

DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件

适用于 DLP® Discovery™ 芯片组(采用 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 或 DLP9500UV DMD 的 DLPC410)的 DLi 套件支持适用于工业和医疗系统及仪器的定制接口开发。根据所需的硬件和软件支持,在各种套件选项中进行选择。DLi4120 套件包括 Optecks Light Animator™ 软件和 ViALUX ALP-4.1 基本 API。DLi4130 套件包括 Light Animator™ 软件、ALP-4.1 高速控制器套件、升级款板载 RAM 和 FPGA 电池。
 
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

来源:VISITECH
评估板

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx 和 LRS-HD 光引擎性能相同,可为像素间距低至 50 微米的缝合图像提供模块堆叠功能,这有利于采用单程线性运动系统的 3D 打印更大限度地提高制造产量。其特殊对齐功能可使模块的像素精确对齐,此外,还可提供同等稳健可靠的高分辨率。

来源:VISITECH
评估板

VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

VISITECH 即将推出的 LRS-MCx-WX 光引擎提供了一种新的基于聚合物的粉末床熔融方法,可在投射的 2D 图像中提供超过 100W 的出色近红外功率。作为选择性激光烧结 (SLS) 传统技术的替代方案,新方法可提高粉末床熔融过程中各系统的生产效率,实现按顺序逐点、逐层对高分子材料加热。

来源:VISITECH
评估板

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件

Wintech W4100 开发套件为用户提供了一个德州仪器 (TI) DLP® Discovery™ 4100 开发平台的替代方案。它采用相同的 FPGA 平台和相同的数据接口,帧速率高达 32,552Hz,并具有灰度级操作。W4100 与 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 和 DLP9500UV DMD 兼容
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

SPARK NIR 远心光学引擎设计用于宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP650LNIR)。所有光学元件均具有频谱范围为 600 - 1050nm 的高质量、防反射 (AR) 涂层。SPARK 光学引擎具备投影透镜可互换的功能,可以适配任何市售的 F 卡口摄像机镜头。SPARK 光学引擎包含强力均质器,用于激光应用时,可提高均匀性。

来源:Optecks, LLC
光学模块

VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM 平版印刷系统

LUXBEAM 光刻系统 (LLS) 是一种用于直接成像光刻设备的子系统,包括用于全天候生产的全自动插件机。该系统提供了详细的接口文档和现场支持,可轻松实现硬件和软件集成。提供多种光电传感头选项,涵盖范围包括用于高级封装的 2、4 和 10µm 线宽/线间距,用于 PCB 光刻的 20µm 线宽/线间距,以及用于阻焊层的 30-40µm 焊坝。
来源:VISITECH
光学模块

VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also (...)
来源:VISITECH
光学模块

VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP 格式器板

LUXBEAM 4600 可服务于需要高分辨率、高帧率和单像素控制的高速工业应用。它包括与柔性电缆连接的 DMD 板和用于存储器管理、排序和 I/O 信令的 VISITECH LUXWARE 固件。该板还具有即时可用的 Web 服务器,该服务器支持与 VISITECH 的高级 LED 驱动器进行通信。千兆以太网接口为主机系统提供快速数据传输功能。通过联系 VISITECH,可获得图像滚动、用于自动对焦的运动控制环路和热量管理等可用固件选项。

如需了解有关 VISITECH 的更多信息,请访问 https://visitech.no/
来源:VISITECH
应用软件和框架

VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件

ViALUX 的 ALP-4.1 是一款附件软件包,与德州仪器 (TI) 提供的 DLPLCRC410 评估模块兼容。它支持内置硬件组件并包含相应的驱动器和控制器固件,并将 ViALUX 的 FPGA 逻辑设计用于 EVM 电路板。ALP-4.1 控制器套件支持所有使用 DLPC410 控制器的 DMD:DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 和 DLP650LNIR。 

支持的刷新率
  • XGA:22 727Hz
  • 1080p:10 752Hz
  • WXGA:10 752Hz
Vialux
来源:ViALUX
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4422 适用于 DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 1080p 和 WUXGA DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
紫外产品 (< 400nm)
DLP7000UV DLP® 0.7 XGA 2xLVDS UV A 型 DMD DLP9000XUV DLP® 0.90 高速 WQXGA UV A 型 DMD DLP9500UV DLP® 0.95 1080p 2xLVDS UV A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC DLP® 0.3 英寸 720p 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD DLP4710LC DLP® 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLPC200 适用于 DLP5500 DMD 的 数字控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 DMD 的 数字控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 DMD 和 DLP4500NIR DMD 的 数字控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件的数字控制器
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的 数字控制器
车外照明和投影产品
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP300S 0.3 英寸、360 万像素近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、360 万像素、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP7000 DLP® 0.7 XGA 2xLVDS A 型 DMD DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD DLP9000X DLP® 0.90 高速 WQXGA A 型 DMD DLP9500 DLP® 0.95 1080p 2xLVDS A 型 DMD DLPA200 适用于 DMD 的 DLP® 驱动器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLPC910 适用于 DLP6500FLQ、DLP6500FYE 和 DLP9000X/9000XUV 数字微镜器件的数字控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 车用 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组、符合汽车功能安全标准的 DLP® DMD 控制器
近红外产品 (> 700 nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531Q1EVM DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块 DLP5534Q1EVM 采用 DLP5534-Q1 0.55 英寸 405nm DMD 的 EVM(仅限电子产品) DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR3310EVM 适用于 DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ 显示屏的评估模块 DLPDLCR470TEVM DLPDLCR470TEVM DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPDLCR660TEVM DLP660TE 4K UHD DMD 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPLCRDC4422EVM DLPC4422 双控制器配置评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块
开发套件
DLP1PICOKIT DLP Pico 投影仪开发套件
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module
开始使用 下载选项
封装 引脚 下载
HTQFP (PFP) 80 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频