SimpleLink Wi-Fi CC31xx/CC32xx 应用

从家庭和楼宇自动化到安防、电器、工业设备、健康与健身或个人电子设备,无论是由电池还是线路供电 – SimpleLink™ Wi-Fi® 器件都是用于将任何基于 MCU 的系统连接到云的绝佳解决方案。

通过 TI Designs 参考设计获取灵感,快速开始开发!

物联网

应用 说明  
蓝牙智能转 Wi-Fi 物联网网关参考设计 网关通过 Wi-Fi® 将 Bluetooth® 智能设备连接到互联网。通过它可以将蓝牙智能节点用于家庭/楼宇自动化和零售环境中。
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 智能插头 CC3200 智能插头是完整的系统解决方案,在单个微控制器 (MCU) 内集成了计量数据计算,可处理所有 Wi-Fi 通信,包括与云服务器的连接。

网络

应用 说明  
采用高性能 MCU 且支持 Wi-Fi 的物联网节点参考设计 一个系统示例,用于展示如何通过集成来自 TM4C 产品系列的 TM4C1294 MCU 和 CC3100 网络处理器来构建 Wi-Fi 节点。此参考示例演示了通过互联网远程控制 MCU 运行的功能。
采用 24 VAC 电源的隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器 TIDA-00486 TI 参考设计使用德州仪器 (TI) SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,以在 RS-485 网络和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。
CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计 CAN 转 Wi-Fi 网关是展示如何向 CAN 网络添加 Wi-Fi 连接的参考设计。此设计可让用户方便地通过网页访问 CAN 总线流量。
UART 到 Wi-Fi 电桥(具有 24 VAC 电源) TIDA-00375 TI 参考设计使用德州仪器 (TI) SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在带逻辑级 UART 接口的现有硬件和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。
支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 卡读取器 通过 Wi-Fi 网络实时将从 NFC 卡扫描的数据传输到任何远程位置或数据库。

电源

应用 说明  
适用于 CC3200 SimpleLink Wi-Fi 的低成本小解决方案尺寸电源管理参考设计 TIDA-00534 参考设计提供经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电
WI-FI 电源板/能源监视参考设计 远程用户可以监视插入所有三个插座的负载的耗电量并控制继电器来打开/关闭电源。智能电源板需要通过连接来最大限度提升其在改善应用(例如数据中心)能效方面的作用。

其他

应用 说明  
智能电表中的 SimpleLink Wi-Fi 连接 使用电表 SoC 来执行所有计量功能并控制 SimpleLink™ Wi-Fi 收发器。然后可通过标准 Web 浏览器将智能仪表数据显示在任何 Wi-Fi 连接的设备上。
用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 摄像头应用 该基于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 和摄像头 BoosterPack 的设计支持通过 Wi-Fi 对 JPEG(VGA 或 QVGA)图像进行采集、远程控制和传输。
SimpleLink Wi-Fi 天线选择 用户可以根据通过特定接入点实现的连接的信号强度,从两组正交板载天线中选择要使用的最佳天线
具有远程断开和 Wi-Fi 连接功能的智能插头 此设计实现了单插座电能计量,具有远程连接/断开功能和 Wi-Fi 连接功能。
用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用 支持从数字麦克风或立体声/单声道音频插口到另一个启用 Wi-Fi 的设备的音频采集、流处理和回放。