Getting started for Bluetooth® low energy

开始使用开发套件,阅读快速入门指南,开始评估并启动射频开发

1. 根据器件系列,购买开发套件

CC2640 无线 MCU

Bluetooth 低耗能 LaunchPad™ 套件

要开始开发,请将此套件与内置调试器和暴露的 IO 一起使用

立即购买    详细信息

Bluetooth 低耗能 SensorTag 套件

要开始进行物联网演示,请使用配备了集成式传感器的此套件

立即购买    详细信息

预先认证的模块

模块 BoosterPack 插件模块

要迅速开始对网络处理器解决方案进行原型设计,请将此 BoosterPack 模块与超低功耗 MSP432 MCU LaunchPad 套件配对使用

立即购买    详细信息

CC2540/CC2541

CC2540/CC2541 迷你开发套件

轻松启动 CC2540 和 CC2541 器件的软件开发

立即购买    详细信息

Voice-over-BLE

Voice-over-BLE HID 远程控制套件

无缝地向远程控制中添加 Bluetooth 低耗能 HID 连接

立即购买    详细信息

2. 阅读所选开发套件的快速入门指南。

CC2640 无线 MCU

预先认证的模块

Voice-over-BLE

3. 开始使用开发套件来评估 TI 的 Bluetooth 低耗能硬件和软件

CC2640 无线 MCU

对于 LaunchPad 套件,请使用 CCS Cloud,并从项目 0 开始,通过您的智能手机让 LED 闪烁

详细信息

对于 SensorTag,请下载该应用,以无线方式从 10 个传感器收集数据并报告到云中

详细信息

预先认证的模块

使用 Bluetooth 低耗能模块和项目 0,轻松地将数据从 MSP432 MCU LaunchPad 套件传递到智能手机

详细信息

CC2540/CC2541

下载 BLE-Stack v1.4.2 并将 CC2540 USB 接收器编程为与 CC2541 钥匙扣通信的中央设备

详细信息

Voice-over-BLE

使用包含的远程控制和支持语音的 USB 接收器来演示 voice-over-BLE

详细信息

4. 通过培训和代码示例继续学习

CC2640 和 Bluetooth 低耗能模块

对于 LaunchPad 套件和模块,请利用 SimpleLink Academy 获得互动培训,其中涵盖 TI-RTOS、调试环境的设置、GATT/ATT 协议的说明、连接到项目 0 等

详细信息

GitHub 页面上提供了专门的代码示例,其中包括多角色(同步主/从)和蓝牙 4.2 高吞吐量模式

详细信息

CC2540/CC2541


学习示例应用,其中包括 UART/SPI 转 BLE 桥接器以及如何在主角色与从角色之间动态切换

详细信息

Voice-over-BLE

下载 BLE-Stack v2.2 并开始使用附带的示例应用进行开发

详细信息

5. 下载软件和 IDE,然后开始开发您的射频应用

CC2640 和 Bluetooth 低耗能模块

下载 BLE-Stack v2.2,其中包含示例应用,例如简单外设、简单网络处理器等。然后选择一个集成开发环境

详细信息

Code Composer Studio IDE

详细信息

IAR Embedded Workbench®

详细信息

CC2540/CC2541

下载 IAR Embedded Workbench,这是一个包含项目管理工具和编辑器的集成开发环境

详细信息

Voice-over-BLE

选择 Code Composer Studio 或 IAR Embedded Workbench 作为集成开发环境

详细信息

详细信息