传动器类型

TI 提供一整套与各种触觉传动器技术兼容的驱动器。以下列出的供应商可提供经测试证明能与 TI 驱动器 IC 协同工作的 ERM、LRA、压电式和螺线管触觉传动器。

线性共振传动器

LRA 包括一个简单的磁体,与上下调节的弹簧相连,因而可产生振动。与 ERM 相比,LRA 可通过较低功耗的解决方案提供更丰富的用户体验。

ERM 供应商 -

LRA 供应商


LRA 供应商 - AAC Technologies
LRA 供应商 - Bluecom
LRA 供应商 - Copal
LRA 供应商 - Jahwa
LRA 供应商 - Kotl
LRA 供应商 - Mplus
LRA 供应商 - Nidec
LRA 供应商 - Precision Microdrives

偏心旋转质量

ERM 是基于惯性电机的触觉传动器。此传动器具有旋转的离心重量,产生的全向波可在设备内传播,从而实现整个设备的触觉。

ERM - 偏心旋转质量 - 触觉传动器

ERM 供应商


ERM 供应商 - Copal
ERM 供应商 - Jahwa
ERM 供应商 - Johnson Electric
ERM 供应商 - Kotl
ERM 供应商 - Mplus
ERM 供应商 - Nidec
ERM 供应商 - Precision Microdrives
 

压电式

压电式传动器在施加电压时弯曲和拉伸。施加电压时可使压电式传动器在变形和松弛状态之间快速循环来产生振动。压电式传动器也可驱动到足够高的频率以产生可闻噪声。

压电式 - 触觉传动器

压电式供应商


压电式供应商 - Mide
压电式供应商 - Mplus
压电式供应商 - PI

螺线管

螺线管是将电能直接转换为线性机械运动的电磁器件。螺线管传动器需要高电流,能提供最强的触觉响应。

螺线管 - 触觉传动器

螺线管供应商


螺线管供应商 - Grunner
螺线管供应商 - Johnson Electric
 
 

传动器对比图

  LRA 压电式 ERM 螺线管
运动类型 线性 线性 旋转 线性
高清触觉
系统电源 最低 最高
局部触觉
整设备触觉
驱动电压 2V (RMS) 50V - 200V(峰间) 2.5V - 5.5V(峰值) 20V - 50V(峰值)
响应时间 20-30 ms <1ms 40-80 ms 5-10 ms
触觉驱动器 浏览驱动器 浏览驱动器 浏览驱动器 浏览驱动器