无线MCU 概述

TI 的 SimpleLink™ 解决方案提供嵌入式无线微控制器 (MCU) 或集成了 MCU、射频收发器等的片上系统 (SOC)。我们利用 TI 几代的无线知识产权和射频经验帮助您最大限度减少射频开发工作量,让您能够将精力集中于物联网设计。每种产品都可以有自己的设计生态系统,从评估和开发工具到参考设计再到培训和大量在线支持工具,因此可以实现短距离和长距离、网状和 IP 网络、个人区域网。

SimpleLink™ 无线 MCU 支持多种无线技术,包括基于标准的 6LoWPAN、蓝牙®低功耗、Wi-Fi®、ZigBee® 以及专有低于 1 GHz 和专有 2.4 GHz。此产品系列与 TI 的 MCU 及电源管理解决方案兼容。

 

无线连接指南(英文最新版,PDF 12.7MB)

无线连接指南(中文版,PDF 14.1MB)

 

新品CC3200 LaunchPad

CC3200 LaunchPad

适用于业界第一款具有内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU 的评估套件。

详细信息

CC2541 SensorTag 套件

CC2541 SensorTag 套件

屡获殊荣的开发套件!无数种“应用配件”现在支持无线下载。

详细信息

SensorTag 应用

sensorTag 应用

针对蓝牙应用开发,将设计时间从几个月缩短到几小时。

iTunes Store

Z-Stack 照明

Z-Stack 照明

Z-Stack™ 照明是 TI 符合 ZigBee Light Link (ZLL) 标准的协议栈,适用于 CC2530 片上系统。

详细信息

ConnecTIng 无线博客

ConnecTIing 无线博客

从 TI 专家和客户那里了解如何将物联网从蓝牙拓展到 Wi-Fi。

详细信息

无线连接新闻报

欢迎立即注册,了解有关所有 TI 无线连接器件的最新信息。

详细信息