MSP432™ 低功耗 + 性能 MCU 概述

MSP432 MCU


MSP432P4x 微控制器完美地组合了 TI 的 MSP430 低功耗 DNA、先进的混合信号功能以及 ARM® 32 位 Cortex™ M4F RISC 引擎的高性能处理功能。MSP432P4x MCU 适用于高效数据处理和增强型低功耗操作均至关重要的大量嵌入式应用。


MSP432P4xx 数据表       MSP432P4xx 用户指南

MSP432 平台移植指南


入门

入门

MSP432 的入门轻松快捷。只需按以下三个简短步骤操作。

MSP432 Launchpad 入门

MSP432 Launchpad 入门

只需 12.99 美元,即可通过易于使用的评估板和板载仿真器进行 MSP432 评估或开发

详细信息

获取 MSPWare 开发包

MSP430Ware

一站式的技术支持和软件,包括驱动程序库、代码示例、迁移指南、应用手册、原理图、跟踪工具、GUI 等

详细信息

MSP432P4xx

主要特性

  性能
  • 高达 48MHz 的 CPU 速度
  • 32 位 ARM® Cortex®-M4F
  • 全 ARM 指令集
  • 浮点单元 (FPU)
  • DSP 扩展
  • 3.4 Coremark/MHz
 




  安全性
  • 256 位 AES 加密
  • JTAG 存取锁定
  • 4 个 IP 保护区域

EnergyTrace™ 技术
  • 实时电源测量和调试
  • 生成应用能源曲线,包括电流和 CPU 状态
 
  低功耗
  • 95uA/MHz 工作模式
  • 850nA LPM3(带 RTC)
  • 从待机模式唤醒的时间小于 10uS
  • 153.3 ULP Bench
 




  ADC
  • 24 通道 14 位差动 ADC
  • 高达 1 MSPS
  • 全速 200uA

电压
  • 1.62 至 3.7V 工作电压
 
  存储器
  • 高达 256KB 闪存
  • 高达 64KB RAM
       

方框图

MSP432 MCU 方框图

放大


应用

  • 消费类和便携式电子产品
  • 楼宇/工厂自动化和控制
  • 智能电网与能源
  • 医疗/保健/健康
  • 可穿戴产品


视频




德州仪器 (TI) 的 MSP 低功耗 + 高性能微控制器 (MCU) 为设计人员提供增强的性能和具有更多片上外设的更多设计选项,同时具有前所未有的低功耗。TI 为 MSP MCU 提供功能强大的设计支持,其中包括立即开始使用该产品所需的技术文档、培训以及硬件和软件工具!