SimpleLink CC32xx Wi-Fi 概述

TI 的 SimpleLink™ CC3x 无线 MCU 系列提供新一代的 TI 嵌入式 Wi-Fi®,用于简化物联网设计的开发。此片上互联网系列基于业内首个用户专用 Wi-Fi 微控制器。它支持 WI-FI CERTIFIED™ 认证标准,用于实现传感器的轻松集成,并为电池供电应用带来低功耗。

新品SimpleLink Wi-Fi 片上互联网解决方案

SimpleLink 超低功耗无线 MCU 平台

使用业内首个带有用户专用 MCU 的片上互联网解决方案对应用进行编程

了解更多
射频图像

最低功耗

通过两节 AA 电池可以使用一年以上

射频图像

第一款单芯片可编程 Wi-Fi 解决方案

将 Wi-Fi 添加到任何系统

射频图像

最简单的设计工具

无需 Wi-Fi 经验;硬件设计、30 多个软件示例、大量文档以及可以立即使用的 TI E2E™ 支持论坛



解决方案

解决方案 说明 硬件 软件
SimpleLink Wi-Fi CC3200 无线 MCU 片上互联网解决方案 + MCU 业内首款带用户专用可编程 MCU 的 WI-FI CERTIFIED 认证单芯片、低功耗解决方案,用于将 Wi-Fi 集成到电池供电设计中 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad SimpleLink CC3200 SDK
用于 iOS 和 Android 的 SimpleLink Wi-Fi Starter
SimpleLink Wi-Fi CC3200MOD 无线 MCU 模块 片上互联网模块 + MCU WI-FI CERTIFIED™ 认证模块,带有业内首款用户专用可编程 MCU,用于将 Wi-Fi 集成到电池供电设计中;FCC、IC、CE 和 TELEC 认证模块,为产品节约时间和成本 SimpleLink Wi-Fi CC3200 模块 LaunchPad SimpleLink CC3200 SDK
用于 iOS 和 Android 的 SimpleLink Wi-Fi Starter

查看整个无线连接产品系列

正在寻找非 MCU 无线连接器件?查看我们的整个产品系列,其中的产品支持 14 项标准和技术,具有各种系统分区选项。

详细信息
无线连接

助力物联网发展白皮书

助力物联网发展白皮书

连接到物联网:了解 SimpleLink Wi-Fi 解决方案如何简化物联网

详细信息

TI 物联网云生态系统

TI 物联网云生态系统

通过 TI 物联网云生态系统查找云服务提供商

详细信息

SimpleLink Wi-Fi 片上互联网解决方案

SimpleLink Wi-Fi 片上互联网解决方案

使用业内首个带有用户专用 MCU 的片上互联网解决方案对应用进行编程

详细信息

视频