SimpleLink 无线微控制器

经验证的解决方案,提供最高安全性、最低功耗和最广泛的无线协议支持。

最低功耗

低功耗

凭借高度集成、功耗最低的解决方案树立行业标准。

  • 依靠电池或无电池系统运行多年
  • 依靠纽扣电池实现超低功耗跨越 20km 的距离
  • 可定制的低功耗曲线
SimpleLink 产品系列

SimpleLink 产品系列

TI 提供最广泛且与众不同的有线和无线 ARM MCU。

  • 内置安全特性
  • 高级模拟集成
  • 支持 Bluetooth® 低耗能、Wi-Fi®、低于 1 GHz 和基于 RS485 的协议
SimpleLink MCU 平台

SimpleLink MCU 平台

单个软件基础可确保前所未有的可扩展性。

  • 100% 代码可移植性
  • 统一的工具链
  • 按需访问代码示例、文档和培训

选择您的无线微控制器:

作为无线技术的领导者,TI 对无线微控制器的创新已证明对物联网 (IoT) 开发者来说是无价的。凭借对客户支持、稳定性和质量的承诺,新的 SimpleLink MCU 产品系列提供了一系列无线技术来支持您的特定应用需求。

CC3220 CC2640R2F CC1350 CC1310

CC3220

CC2640R2F

CC1350

CC1310

MCU 类型 无线 MCU 无线 MCU 无线 MCU 无线 MCU
     应用
     无线堆栈 + 射频
无线技术 Wi-Fi 蓝牙
低耗能
低于 1 GHz +
蓝牙
低耗能
低于 1 GHz
与 SimpleLink SDK 兼容
可用的模块 TI 模块 第三方模块 第三方模块 第三方模块
范围 100 m 10+ m 10,000+ m 10,000+ m
功耗 AAA/AA 电池 能量收集
到钮扣电池
能量收集
到钮扣电池
能量收集
到钮扣电池
更多信息 SimpleLink
Wi-Fi
SimpleLink
蓝牙
低耗能
SimpleLink
低于 1GHz + BLE
SimpleLink
低于 1GHz

查看全系列 TI 无线微控制器

MSP432

需要先进的感应能力和增强的存储器可扩展性,但不想损失功耗?

MSP432 SimpleLink 主机微控制器提供业界领先的性能,采用 14 位 SAR ADC 以及高达 256kB 的存储器可扩展选项,全部都打包通用的 SimpleLink 开发环境中。

了解详情

SimpleLink 生态系统

一个环境,无限潜力

TI 的全新 SimpleLink MCU 产品系列为开发人员设立了一个新标准 - 单一软件环境可为您的物联网 (IoT) 应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。借助 100% 代码重用功能,您将无需再局限于一个 MCU 或一个连接标准。只需一次性投资 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 便可开启创建无限应用的大门。

了解 SimpleLink 生态系统

SimpleLink SDK

SimpleLink SDK

在 SimpleLink MCU 产品系列中采用一种通用软件架构 - 投资一次,重复使用。

了解详情
软件与工具

软件与工具

访问 TI LaunchPad™ 套件、软件工具、在线开发、开源硬件和板载调试器/编程器

入门
名称

SimpleLink Academy

关于 SimpleLink 产品系列、涵盖所有开发阶段的交互式学习体验平台。

开始培训