TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
BZX84WC15V-Q1
齐纳二极管

采用 SC-70 封装的汽车级 15V 齐纳二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.03

TLV3511-Q1
比较器

具有轨到轨输入的汽车级 6ns 比较器

价格约为 (USD) 1ku | 0.65

DRV8376-Q1
BLDC 驱动器

具有集成电流检测功能、最大电压为 70V、峰值电流为 4A 的汽车级三相电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.50

TPS542025
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.36

TXG8041-Q1
电压转换器

具有 3/1 配置的汽车级 ±80V、4 位固定方向接地电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.41

TRF1305A1
射频 FDA

具有共模控制的直流至 5GHz、3dB BW、15dB 增益、全差分射频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 12.29

14 4 月 2025 | 公司博客
当今的半导体技术如何推动当下和未来自动驾驶领域的发展
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。