汽车中的 48V
铺设 48V 电源网,以降低线束重量和成本
特色应用
凭借我们在电池管理系统 (BMS) 解决方案领域的持续创新和所具备的系统专业知识,推动电动汽车在全球范围内的普及
打造像素化、可扩展且高效的汽车照明解决方案
加快提高乘客的舒适度和便利性
借助面向不断发展的电动汽车 (EV) 热管理架构的高效系统解决方案,最大限度地延长 EV 的续航里程并降低成本
为何选择 TI 来部署您的 48V 汽车系统?
无缝过渡到 48V
借助 48V 解决方案简化开发过程,此解决方案以我们成熟的 12V 产品系列中的流程和特性构建而成。
提供全面的 48V 解决方案
在扩展至 48V 汽车解决方案的过程中,充分利用我们的产品系列,包括 DC/DC 转换器、电机驱动器、高侧和低侧开关以及智能电子保险丝。
优化电磁兼容性和效率
利用我们的封装专业知识和功能,开发具有高功率密度和更高 EMC 性能的紧凑型设计。
48V 解决方案
智能电子保险丝开关、理想二极管和电流检测放大器
48V 配电需要向下游电子设备提供可靠且安全的配电。
我们的 48V 配电解决方案可提供:
- 集成 I2t 导线保护。
- 集成和外部栅极场效应晶体管 (FET) 解决方案。
- 针对电源 ORing 的高效反向电流保护。
- 具有双向选项的精确集成或外部电流检测。
需要结合使用才能实现安全可靠的 48V 配电的智能电子保险丝开关、理想二极管和电流检测放大器。
实现48V 配电的特色产品
电机驱动器、高侧和低侧开关以及 LED 驱动器
48V 电机、照明和其他电气负载需要驱动器能够处理高瞬态电压,同时限制散热。
我们的 48V 负载驱动解决方案可提供:
- >70V 最大输入电压。
- 高热密度封装,可实现紧凑型印刷电路板设计。
- 具有集成和外部 FET 解决方案的可扩展驱动器。
- TI 功能安全型器件。
- 智能诊断功能。
- 集成压摆率控制和其他电磁干扰 (EMI) 降低技术。
实现48V 负载驱动器的特色产品
DC/DC 转换器、电池充电器和 USB Type-C® PD
48V 架构需要利用各种电源解决方案为车辆电子系统和负载供电,同时最大限度减少散热和 EMI。我们的解决方案可为 48V 应用提高效率、减小设计尺寸并降低 EMI。
重要的 48V 应用包括:
- 800V 或 400V 至 48V 转换。
- 48V 至 0.5V-16V 转换。
- 48V 锂离子电池和超级电容器充电。
- 48V 至 USB Type-C PD。
- 48V 至音频放大器电源。