适用于您的嵌入式系统的电源

TI 拥有适合您的片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器或现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

要开始您的下一个设计,请通过我们的参考设计和其他资源查找全面的电源解决方案

作为您的电源管理合作伙伴,我们致力于提供满足各种功能安全要求所需的功能和灵活性,同时实现性能目标。为了降低设计复杂性并缩短产品上市时间,请浏览我们的技术资源并立即开始设计开发。

德州仪器 (TI)

采用 TPS65381-Q1 和 TPS65381A-Q1 的 C2000 TMS320F280049C 电源设计
用户指南
采用 TPS65910、TPS65023、TPS650061 或 TPS65070 的 C6000 OMAP-L138 电源设计
用户指南
采用 LP8733 的 Jacinto AM68x 电源设计
用户指南
采用 LP8733+TPS62870+TPS628501 且适用于工业应用的 Jacinto AM68x 处理器电源解决方案 用户指南
采用 TPS6594-Q1 且适用于隔离式电源组的 Jacinto AM69x 电源设计 用户指南
采用 TPS65917-Q1、TPS65919-Q1、LP873220-Q1 + LP87332D-Q1 的 Jacinto DRA7x 电源解决方案 用户指南
采用 TPS659039-Q1 的 Jacinto DRA74x、DRA75x、TDA2x 和 AM572x 电源设计 用户指南
采用 TPS6594-Q1 + TPS6594-Q1 的 Jacinto DRA829V 或 TDA4VM 电源设计用户指南 用户指南
采用 TPS6594-Q1 + LP8764-Q1 的 Jacinto DRA829V 或 TDA4VM 电源设计用户指南 用户指南
采用 TPS65919-Q1 或 TPS65917-Q1 的 Jacinto DRA71x、DRA79x 或 TDA2E-17 电源设计
用户指南
采用 LP87565C-Q1 和 TPS65917-Q1 的 Jacinto DRA829V 或 TDA4VM 电源设计用户指南 用户指南
采用 TPS65919-Q1 和 TPS65917-Q1 的 Jacinto DRA78x 和 TDA3x 电源设计 用户指南
采用 TPS65941212-Q1 和 TPS65941111-Q1 的 Jacinto DRA829 或 TDA4VM 电源设计 用户指南
采用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 的 Jacinto DRA821 电源设计
用户指南
采用 TPS6594133A-Q1 PMIC 和双 HCPS 转换器且适用于隔离式电源组的 Jacinto J7 SoC 系列 用户指南
采用 LP87524J-Q1 或 LP87524B-Q1 的毫米波 AWRx 电源设计技术参考手册 技术参考手册
采用 LP87745-Q1 的毫米波 AWR 和 IWR MMIC 电源设计评估模块 用户指南
采用 TPS65313-Q1 的毫米波 AWR18x/16x 电源设计技术参考手册
技术参考手册
采用 LP87702-Q1 或 LP87702 的毫米波 xWR68xx 传感器电源设计
用户指南
采用 LP8733 的 Sitara AM243x 电源设计 应用手册
采用 TPS65219 的 Sitara AM243x 电源设计 应用手册
采用 LP87745-Q1 的 Sitara AM273x 电源设计 用户指南
采用 TPS65910、TPS65216、TPS65218D0 或 TPS650250 的 Sitara 335x 电源设计 用户指南
采用 TPS65910、TPS65216、TPS65218D0 或 TPS650250 的 Sitara AM335x、AMIC110、AMIC120 和 AM437x 电源设计
用户指南
采用 TPS65910、TPS65216、TPS65218D0 或 TPS650250 的 Sitara 335x、AM437x 和 AM438x 电源设计 用户指南
采用 LP87332D + LP873220 的 Sitara AM57x 电源设计 用户指南
采用 TPS65916 的 Sitara AM570x 电源设计 用户指南
采用 TPS65916 的 Sitara AM571x 电源设计 用户指南
采用 TPS659037 的 Sitara AM574x、AM572x 和 AM571x 电源设计 用户指南
采用 TPS65219 的 Sitara AM62x 电源设计 应用手册
采用 LM61460-Q1 的 Sitara AM62x 分立式电源设计 应用手册
采用 TPS65219-Q1 的 Sitara AM62x 电源设计 技术资源手册
采用 TPS65220 或 TPS65219 的 Sitara AM64x 电源设计 应用手册
采用 LP8733xx 的 Sitara AM64x 电源设计 应用简报
采用 TPS6594-Q1 的 Sitara AM64x 电源设计 用户指南
采用 TPS65216 的 Sitara AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 电源设计 用户指南
采用 TPS650250 的 Sitara AMIC11x 电源设计 设计指南

Altera

AMD

AutoChips

Broadcom

Infineon

Intel

Marvell

MediaTek

Mobileye

NXP

OmniVision

onsemi

Renesas

SemiDrive

Sony

Telechips

Xilinx

为何选择 TI 电源解决方案?

checkmark

根据您的设计要求进行优化

我们的电源管理集成电路 (PMIC)、降压转换器、低压降稳压器、监控器和监测器产品系列可助您优化尺寸、成本和性能。

checkmark

经过验证的电源解决方案

TI 积极与各 SoC 供应商合作,并为全面的产品设计提供预先批准的电源解决方案,从而缩短产品上市时间并降低风险。

checkmark

高性能

利用快速响应电源满足严格的电压调节容差要求。低电磁干扰电源解决方案助力通过电磁兼容性测试。

checkmark

简化功能安全认证

使用符合 ISO 26262 标准的功率器件,并获取时基故障率;故障模式、影响和诊断分析以及其他安全文档,实现您的安全目标。