TIDA-00478

TIDA-00478

设计文件

概述

基于 TPS65218 的此参考设计是适用于 Xilinx® Zynq® 7010 SoC/FPGA(属于 Zynq® 7000 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 PMIC 的 TPS65218,用于提供为 Zynq® 7010 SoC/FPGA 供电所需的五个电源轨。TPS65218 为 Zynq® 7010 提供五个电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。此电源管理 IC 可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计可保证在整个工业温度范围(-40°C 至 105°C)内运行。

特性
  • 在紧凑的 1.594in2 的面积(包含无源器件)内提供为 Zynq® 7010 供电的 5 个电源轨
  • TPS65218 提供 4 个具有集成 FET 的高效直流/直流转换器和 1 个可调节的通用 LDO
  • 包括用于实现灵活加电排序的集成式可编程序列发生器
  • 如有需要,可对片上 GPIO 进行编程,从而确定其他分立式元件的上电时序
  • 适用于工业应用(-40°C 至 105°C)
  • 此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU799A.PDF (1255 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRD18.PDF (111 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD19.ZIP (1260 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRD17.PDF (211 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS6521815 — 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65218D0 — 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) 2018-10-30
EVM 用户指南 TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-10-25
技术文章 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015-8-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频