ZHCADO9 January   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PMIC 和电源定制更改
  5. 2Pinmux
    1. 2.1 配置 PinMux 的步骤
    2. 2.2 引脚多路复用的手动审核
  6. 3定制 DDR 相关更改
  7. 4开始使用的最小内核 DT
  8. 5引导模式支持汇总
    1. 5.1 无引导模式
    2. 5.2 UART 引导模式
    3. 5.3 OSPI/QSPI/SPI/xSPI/串行与非门
  9. 6定制电路板启动期间的常见问题
Application Note

TDA4:定制电路板启动指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。