ZHCADO9 January   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PMIC 和电源定制更改
  5. 2Pinmux
    1. 2.1 配置 PinMux 的步骤
    2. 2.2 引脚多路复用的手动审核
  6. 3定制 DDR 相关更改
  7. 4开始使用的最小内核 DT
  8. 5引导模式支持汇总
    1. 5.1 无引导模式
    2. 5.2 UART 引导模式
    3. 5.3 OSPI/QSPI/SPI/xSPI/串行与非门
  9. 6定制电路板启动期间的常见问题

摘要

TDA4-EVM 是一个参考开发平台,该平台具有可展示片上系统 (SoC) 功能的外设超集。客户根据需要其平台支持的用例开发电路板。通常,减少外设、更改所选的外设器件和改变支持的外设实例数最终会产生不同的设计。因此,除了默认 SDK 之外,客户还需要根据电路板设计,实施与定制引脚多路复用、DDR、PMIC、控制台通用异步接收器/发送器 (UART) 相关的更改。本应用手册介绍了 SDK 基础之上所需的更改,并描述了定制 TDA4 电路板启动过程中遇到的常见问题。