ZHCADO9 January   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PMIC 和电源定制更改
  5. 2Pinmux
    1. 2.1 配置 PinMux 的步骤
    2. 2.2 引脚多路复用的手动审核
  6. 3定制 DDR 相关更改
  7. 4开始使用的最小内核 DT
  8. 5引导模式支持汇总
    1. 5.1 无引导模式
    2. 5.2 UART 引导模式
    3. 5.3 OSPI/QSPI/SPI/xSPI/串行与非门
  9. 6定制电路板启动期间的常见问题

无引导模式

广受支持的硬件启动引导模式。GEL 文件是初始化器件主要方法,它将使 SoC 进入一种状态,在该状态下,内核可以加载程序,并且可以在引导过程中以最可控的方式运行测试。GEL 文件随器件的 RTOS SDK 一起提供,或者当器件目标配置本身可用时,GEL 文件也是 Code Composer Studio 的一部分。Lauterbach 脚本通常也可用。

无引导模式使引导过程变得简单,应在硬件检查后立即使用。对于更复杂的应用,建议迁移到 SPL 和 SBL 等引导解决方案。这些解决方案可以在无引导模式下加载,不过需要定制工作,并且通常需要在调试器中执行更多步骤。