ZHCADO9
January 2024
1
摘要
商标
1
PMIC 和电源定制更改
2
Pinmux
2.1
配置 PinMux 的步骤
2.2
引脚多路复用的手动审核
3
定制 DDR 相关更改
4
开始使用的最小内核 DT
5
引导模式支持汇总
5.1
无引导模式
5.2
UART 引导模式
5.3
OSPI/QSPI/SPI/xSPI/串行与非门
6
定制电路板启动期间的常见问题
2
Pinmux
为 Jacinto 器件配置引脚多路复用的建议方法是使用
PinMux 工具
。该工具可在线使用,也提供了安装程序供离线使用。