ZHCADO9 January   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PMIC 和电源定制更改
  5. 2Pinmux
    1. 2.1 配置 PinMux 的步骤
    2. 2.2 引脚多路复用的手动审核
  6. 3定制 DDR 相关更改
  7. 4开始使用的最小内核 DT
  8. 5引导模式支持汇总
    1. 5.1 无引导模式
    2. 5.2 UART 引导模式
    3. 5.3 OSPI/QSPI/SPI/xSPI/串行与非门
  9. 6定制电路板启动期间的常见问题

定制 DDR 相关更改

定制电路板可以具有不同的 DDR 器件。可能会由于成本优势、不同的存储器要求和电源设计而选择不同的 DDR 器件。所有与 DDR 相关的配置和初始化都在 R5 SPL 中进行。需要生成定制 DT 文件来解决差异。需要将 arch/arm/dts/k3-j721e-ddr-evm-lp4-4266.dtsi 替换为与所选 DDR 器件相对应的定制 dts 文件。这涉及使用 DDR 配置工具。详细信息可在 Jacinto7 DDRSS 寄存器配置工具 中获取。