ZHCADO9 January   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PMIC 和电源定制更改
  5. 2Pinmux
    1. 2.1 配置 PinMux 的步骤
    2. 2.2 引脚多路复用的手动审核
  6. 3定制 DDR 相关更改
  7. 4开始使用的最小内核 DT
  8. 5引导模式支持汇总
    1. 5.1 无引导模式
    2. 5.2 UART 引导模式
    3. 5.3 OSPI/QSPI/SPI/xSPI/串行与非门
  9. 6定制电路板启动期间的常见问题

开始使用的最小内核 DT

第一个主要目标是使用 TDA4 在定制电路板上启动 Linux。从仅涵盖引导介质、控制台 UART、计时器和其他必要 DT 节点的最小器件树开始,始终是更好且更轻松的选择。以下 zip 文件包含用于禁用对引导 Linux 非必需的外设节点的补丁。SDK 中提供的默认器件树是 TDA4 支持的所有外设的超集。因此,需要在 DT 中进行优化,以避免由于定制电路板中的外设不匹配而导致崩溃/挂起。选择最小节点集并使用该节点集引导至 Linux 提示符。宣布客户可以启用与其定制电路板相关的节点。

以下是一组用于 8.0 Linux SDK 的参考 DT 优化补丁:

https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/0001_2D00_arm64_2D00_dts_2D00_j721e_2D00_Enable_2D00_Minimal_2D00_DT_2D00_configuration.patch