ZHCADO9 January   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PMIC 和电源定制更改
  5. 2Pinmux
    1. 2.1 配置 PinMux 的步骤
    2. 2.2 引脚多路复用的手动审核
  6. 3定制 DDR 相关更改
  7. 4开始使用的最小内核 DT
  8. 5引导模式支持汇总
    1. 5.1 无引导模式
    2. 5.2 UART 引导模式
    3. 5.3 OSPI/QSPI/SPI/xSPI/串行与非门
  9. 6定制电路板启动期间的常见问题

OSPI/QSPI/SPI/xSPI/串行与非门

从闪存器件引导是常见的生产引导介质选择之一。SDK 提供了用于刷写介质的工具,但在电路板启动期间,这会增加一个故障点和对工具的依赖。建议使用其他引导模式进行备份测试,以防此引导模式出现任何问题。