ZHCACK4 april   2023 BQ25890H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BQ25890H DPDM 结构
    1. 2.1 DPDM 方框图和工作流程图
    2. 2.2 适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(带 DPDT 信号开关)
    3. 2.3 适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(无 DPDT 信号开关)
    4. 2.4 适用于 PPS/HVDCP 电源的 BQ25890H 快速充电配置
      1. 2.4.1 采用 PPS/HVDCP 电源时的工作机制
      2. 2.4.2 BQ25890H 中可编程 D+/D– 输出驱动器简介
  6. 3参考文献
Application Note

BQ25890H 适用于 PPS/HVDCP 和 BC1.2 电源的关键寄存器配置