ZHCACK4 april   2023 BQ25890H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BQ25890H DPDM 结构
    1. 2.1 DPDM 方框图和工作流程图
    2. 2.2 适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(带 DPDT 信号开关)
    3. 2.3 适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(无 DPDT 信号开关)
    4. 2.4 适用于 PPS/HVDCP 电源的 BQ25890H 快速充电配置
      1. 2.4.1 采用 PPS/HVDCP 电源时的工作机制
      2. 2.4.2 BQ25890H 中可编程 D+/D– 输出驱动器简介
  6. 3参考文献

摘要

在智能手机应用中,充电单元需要检测正确的充电端口(例如 DCP/SDP/HVDCP),才能安全且正确地完成充电过程,因此充电单元发挥着非常重要的作用。充电单元包含不同的充电协议,例如 BC1.2 和其它专用的快速充电协议,用于识别不同的充电电源,以便在充电控制单元中执行正确的充电曲线。本应用手册提供了一个关键寄存器配置,可帮助软件设计工程师高效驱动 BQ25890H 和 BQ25891H。除了标准 BC1.2 之外,本文档还详细介绍了如何驱动 PPS(编程电源)/HVDCP 电源,从而实现更高效的快速充电。