ZHCACK4 april   2023 BQ25890H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BQ25890H DPDM 结构
    1. 2.1 DPDM 方框图和工作流程图
    2. 2.2 适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(带 DPDT 信号开关)
    3. 2.3 适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(无 DPDT 信号开关)
    4. 2.4 适用于 PPS/HVDCP 电源的 BQ25890H 快速充电配置
      1. 2.4.1 采用 PPS/HVDCP 电源时的工作机制
      2. 2.4.2 BQ25890H 中可编程 D+/D– 输出驱动器简介
  6. 3参考文献

适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(带 DPDT 信号开关)

图 2-3 中,用红色虚线突出显示了 DPDT 开关的说明。通常情况下,在 CC 端口(假设为 USB Type-C® 端口)识别到外部器件(例如 DFP 模式)后,DPDT 的默认连接将始终连接到 AP(主机)侧。DPDT 开关将按照 AP(主机)命令切换到 BQ25890H DPDM 侧,然后 BQ25890H 启动充电端口识别过程。

GUID-20230323-SS0I-FLH9-LZGQ-LD0SNMSRFHFF-low.svg图 2-3 带 DPDT 开关的典型简单原理图

用于引导充电的关键寄存器配置:

第 1 步:

当外部交流适配器插入便携式器件 (PD) 时,必须配置 AP(主机)

REG02,位 0 = 0,禁用自动 DPDM 检测

位描述:

位 0:自动 D+/D– 检测启用

0:插入 VBUS 时禁用 D+/D– 或 PSEL 检测

1:插入 VBUS 时启用 D+/D– 或 PEL 检测(默认)

第 2 步:

通过 CC 逻辑完成外部器件识别(例如 DFP)后,AP(主机)将驱动 DPDT 开关连接到 BQ25890H DPDM 引脚,同时必须配置 AP(主机)

REG02,位 1 = 1,强制 DPDM 检测

位描述:

强制 D+/D– 检测

0:不在 D+/D– 或 PSEL 检测中(默认)

1:强制 D+/D- 检测

第 3 步:

识别后,BQ25890H 将向 AP(主机)发送 INT,然后 AP(主机)将通过读取以下内容接收适配器类型:

REG0B 位 5 至位 7

位描述:

VBUS 状态寄存器

000:无输入

001:USB 主机 SDP

010:USB CDP (1.5A)

011:USB DCP (3.25A)

100:可调高电压 DCP (MaxCharge) (1.5A)

101:未知适配器 (500mA)

110:非标准适配器 (1A/2A/2.1A/2.4A)

111:OTG 说明:在 IINLIM 寄存器中报告软件电流限值

第 4 步:

AP(主机)将配置 BQ25890H 充电曲线,并根据交流适配器类型启动充电过程。