ZHCACK4 april 2023 BQ25890H
有时,为了降低成本,会省去 DPDT 开关,因此 BQ25890H 的 DPDM 引脚将通过 RDP 和 RDM 电阻器连接到 AP(主机)和 USB 端口。请注意,RDP 和 RDM 的电阻必须根据 USB 信号的眼图质量进行调整。
第 1 步:
当交流适配器插入 PD 时,BQ25890H 可以启动交流适配器识别过程并保持:
REG02,位 0 = 1,启用自动 DPDM 检测(保持默认值)
说明:
位 0:自动 D+/D– 检测启用
0:插入 VBUS 时禁用 D+/D– 或 PSEL 检测
1:插入 VBUS 时启用 D+/D– 或 PEL 检测(默认)
步骤 2 :
识别后,BQ25890H 将向 AP 发送 INT,然后 AP 将通过读取以下内容接收适配器类型:
REG0B 位 5 至位 7
位描述:
VBUS 状态寄存器
000:无输入
001:USB 主机 SDP
010:USB CDP (1.5A)
011:USB DCP (3.25A)
100:可调高电压 DCP (MaxCharge) (1.5A)
101:未知适配器 (500mA)
110:非标准适配器 (1A/2A/2.1A/2.4A)
111:OTG 说明:在 IINLIM 寄存器中报告软件电流限值
步骤 3 :
AP(主机)将配置 BQ25890H 充电曲线,并根据交流适配器类型启动充电过程。