图 2-1 显示,当检测到 DCP 时,该器件可发起 MaxCharge™ 等可调高电压适配器握手。通过握手,可以将 D+/D– 上的一个或多个电压源和/或灌电流的组合连接到信号输入源,将输出电压从 5V 提升到 9V/12V。可通过清除 MAXC_EN 和/或 HVDCP_EN 位来禁用可调高电压适配器握手。
此外,我们可以从图 2-2 得出如下相同的结论:HVDCP/MaxCharge 检测仅在 DCP/CDP 检测之后进行,否则不会触发 HVDCP/MaxCharge 检测。例如,如果 BC1.2 检测的结果为 SDP,则无法继续进行 HVDCP/MaxCharge 检测流程。