ZHCACK4
april 2023
BQ25890H
1
摘要
商标
1
引言
2
BQ25890H DPDM 结构
2.1
DPDM 方框图和工作流程图
2.2
适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(带 DPDT 信号开关)
2.3
适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(无 DPDT 信号开关)
2.4
适用于 PPS/HVDCP 电源的 BQ25890H 快速充电配置
2.4.1
采用 PPS/HVDCP 电源时的工作机制
2.4.2
BQ25890H 中可编程 D+/D– 输出驱动器简介
3
参考文献
3
参考文献
德州仪器 (TI),
BQ25890H 采用 MaxCharge™ 技术实现高输入电压和可调电压 USB On-the-Go 升压模式的 I2C 控制型单节电池 5A 快速充电器
,数据表。
德州仪器 (TI),
BQ25890EVM、BQ25892EVM、BQ25895EVM、BQ25896EVM 和 BQ25895MEVM (PWR664)
,用户指南。
德州仪器 (TI),
在可调 HVDCP 适配器与电池充电器之间建立握手机制
,应用手册。
德州仪器 (TI),
BQ2589x 系列中支持 HVDCP MaxCharge 的 DPDM 控制过程评估
应用手册。