ZHCACK4 april   2023 BQ25890H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BQ25890H DPDM 结构
    1. 2.1 DPDM 方框图和工作流程图
    2. 2.2 适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(带 DPDT 信号开关)
    3. 2.3 适用于 BC1.2/HVDCP 标准电源的关键寄存器配置(无 DPDT 信号开关)
    4. 2.4 适用于 PPS/HVDCP 电源的 BQ25890H 快速充电配置
      1. 2.4.1 采用 PPS/HVDCP 电源时的工作机制
      2. 2.4.2 BQ25890H 中可编程 D+/D– 输出驱动器简介
  6. 3参考文献

采用 PPS/HVDCP 电源时的工作机制

一般而言,要在快速充电模式下实现更高的效率和功率,PPS/HVDCP 电源比固定 5V 适配器更为合适。BQ25890H 可以通过使用可编程 DPDM 接口支持这种应用。设计工程师可以通过监控 BQ25890H 中 IINDPM/VINDPM 的状态来调节 PPS/HVDCP 输出电压,以便满足 18W 或更高的目标充电功率要求。IINDPM 表示,当 PPS/HVDCP 适配器的输出功率无法达到目标充电功率时,BQ25890H 将向 AP 指示 IINDPM 信号,而 AP 将通过 DPDM 端口向 PPS/HVDCP 适配器发送控制命令,向 PPS/HVDCP 适配器请求更多功率,或增加 PPS/HVDCP 适配器的输出电压,直到满足目标充电功率。同时,如果交流适配器的输出电压更高,可以进一步降低交流适配器电缆上的功率损耗。另一种方案是,如果未触发 IINDPM 但达到目标充电电流,则意味着适配器的输出电压将略高于预期。因此,AP 将向适配器发送命令,降低适配器电压,从而获得更高效率(降压充电器中输入和输出之间的差分电压越低,则效率将更高)。

GUID-20230323-SS0I-M6VX-6VFK-SZJHJJJHPTF8-low.png图 2-6 HVDCP/PPS 快速充电流程图