ZHCAC39 February   2023 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1 , TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2详细说明
    1. 2.1 输入滤波器设计
    2. 2.2 输出滤波器设计(第 2 级)
  5. 3测量与分析
  6. 4滤波器阻尼
  7. 5使用阻尼滤波器进行进一步分析
  8. 6结论
  9. 7Reference

摘要

高效的电力输送网络 PDN 设计是一项具有挑战性的任务,因为 PDN 的所有部分都彼此相连。一个元件的变化会对所有其他元件产生重大影响。本应用手册重点介绍滤波器的设计,还论述了在添加输入滤波器或第二级输出 LC 滤波器时,如果未留意某些重要参数而设计不当所带来的稳定性问题。此外,本应用手册还介绍了一些阻尼方法,用于解决因降压转换器添加滤波器而导致的稳定性问题。