ZHCAC39 February 2023 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1 , TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
输出滤波器的第二级通常用于提高器件的纹波性能,适用于对输出电压变化更敏感的应用。滤波器第二级的最大阻抗限制 Zout,max 可通过Equation8 确定。
在Equation8 中,ΔVout 是允许的最大输出电压变化,占本设计输出电压的 5%,ΔI 是输出电流的最大变化,即 1A。为输出滤波器的第二级选择的截止频率为 79kHz,计算得出的最大阻抗限值为 0.17Ω。在Equation7 中插入这些值后,可得到 12μF 的最小电容限值和 340nH 的最大电感值。为输出滤波器的第二级选择这些值作为 Lf,out 和 Cf,out。