ZHCAC39 February 2023 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1 , TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
此分析的结论是,将输入和输出滤波器集成到降压转换器电路中,可在滤除高频噪声的同时减少输入和输出电压纹波。当滤波器的输出阻抗影响转换器的闭环传递函数时,就会遇到难题。但是,通过精心设计,可将这些元件引起的谐振适当衰减并降低品质因数。如果负载在阻抗曲线的任何谐振频率下励磁,那么在最坏的情况下,它不应在供电网络中激发电压噪声。