ZHCAC39 February   2023 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1 , TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2详细说明
    1. 2.1 输入滤波器设计
    2. 2.2 输出滤波器设计(第 2 级)
  5. 3测量与分析
  6. 4滤波器阻尼
  7. 5使用阻尼滤波器进行进一步分析
  8. 6结论
  9. 7Reference

使用阻尼滤波器进行进一步分析

在使用滤波器添加并联阻尼分支 (Rd-Cd) 后,再次测量转换器的输出阻抗、波特图和负载瞬态响应。

图 5-1 具有阻尼滤波器的降压转换器的输出阻抗曲线
图 5-2 具有阻尼滤波器的降压转换器的增益幅度和相位图
图 5-3 具有阻尼滤波器的降压转换器模型输出电压的时域响应

#FIG_QHD_TTF_SVB 中可以看出,通过滤波器增加阻尼有助于减少输出阻抗曲线中的峰值,并将最大阻抗值减少到 0.15Ω。与具有滤波器的串联 Rd 相比,这种阻尼方法还有助于减少过多的功率损耗,如GUID-ADE17E85-3F6C-4EC8-806A-16F5AA8BE7D8.html#GUID-400DC7E8-D945-404B-8C89-1A80F0ED4696(b) 所示。在#FIG_ENH_15F_SVB 中,通过阻尼滤波器,相位裕度也从 26° 提高到了 45.9°。#FIG_GWD_F5F_SVB 显示了器件的瞬态响应,其中的振荡已适当阻尼。因此,可以观察到,向滤波器添加阻尼分支有助于抑制滤波器谐振,从而改善相位裕度。此外,与采用无阻尼滤波器的系统的瞬态响应相比,负载瞬态响应似乎也是合理的。