ZHCAC39 February   2023 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1 , TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2详细说明
    1. 2.1 输入滤波器设计
    2. 2.2 输出滤波器设计(第 2 级)
  5. 3测量与分析
  6. 4滤波器阻尼
  7. 5使用阻尼滤波器进行进一步分析
  8. 6结论
  9. 7Reference

测量与分析

TPS6281x-Q1 2.75V 至 6V 可调频率降压转换器 数据表直流/直流降压转换器的输入端和输出端设计的滤波器采用#FIG_Y42_QX2_TVB 所示的配置进行连接。在转换器的输入端和输出端添加设计的滤波器后,接下来将显示测量的输出阻抗、负载瞬态响应和波特图响应。

图 3-1 具有欠阻尼滤波器的降压转换器的输出阻抗
图 3-2 具有欠阻尼滤波器的降压转换器的增益幅度和相位图


图 3-3 具有欠阻尼滤波器的降压转换器模型输出电压的时域响应

输出阻抗可根据如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 应用手册测量得出。在#FIG_Y42_QX2_TVB 中的输出阻抗图中,第一个谐振峰值可以在 83.4kHz 的频率下看到,接近输出滤波器连接的第二级的谐振频率 79kHz。同时,还测量了控制环路的增益和相位响应,如#FIG_EX2_TX2_TVB 所示,得出的相位裕度约为 26°。这种低相位裕度会导致输出电压出现不必要的振荡,从而严重影响电压敏感型应用的运行。瞬态输出电压响应随着相位裕度的减小而产生振荡,这在#FIG_G1T_JY2_TVB 中的瞬态输出电压响应中也很明显。

这样可以了解转换器的输出阻抗与控制环路稳定性之间的关系。当谐振峰值由负载电流触发时,输出阻抗曲线中谐振峰值的高品质因数会导致较低的相位裕度,从而导致系统的瞬态响应不佳。下一部分论述了滤波器的阻尼方法,这些方法可以通过抑制由添加滤波器引起的谐振峰值来协助解决器件稳定性问题。