ZHCAC39 February   2023 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1 , TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2详细说明
    1. 2.1 输入滤波器设计
    2. 2.2 输出滤波器设计(第 2 级)
  5. 3测量与分析
  6. 4滤波器阻尼
  7. 5使用阻尼滤波器进行进一步分析
  8. 6结论
  9. 7Reference

详细说明

将输入滤波器和第二级输出滤波器与 TPS6281x-Q1 2.75V 至 6V 可调频率降压转换器 数据表直流/直流降压转换器相连的配置如#FIG_LDD_VXM_HWB 所示。



图 2-1 TPS62810-Q1 降压转换器与输入滤波器和第二级输出滤波器的修改版原理图