ZHCAC39 February   2023 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1 , TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2详细说明
    1. 2.1 输入滤波器设计
    2. 2.2 输出滤波器设计(第 2 级)
  5. 3测量与分析
  6. 4滤波器阻尼
  7. 5使用阻尼滤波器进行进一步分析
  8. 6结论
  9. 7Reference

概述

二阶低通 LC 滤波器是经常与直流/直流转换器一起使用的滤波器类型。该滤波器用于抑制高频噪声或更大限度地减小输出电压纹波。在输入端和输出端添加滤波器后,如果未对滤波器采用阻尼策略,直流/直流转换器的总输出阻抗会出现高谐振峰值。当负载消耗电流时,由于阻抗曲线中的这些谐振峰值,输出端的电压可能会变化。另一个问题是,如果滤波器的谐振频率在控制环路的交叉频率范围内,则会影响控制环路稳定性,进而影响器件的瞬态特性。直流/直流转换器充当输入滤波器的负载,提供负变阻。当这个负动态电阻连接至输入滤波器时,将充当负振荡器电路。如果是欠阻尼系统,则会导致系统不稳定。

本应用手册详细论述了如何为直流/直流转换器设计输入滤波器和二阶 LC 滤波器,以及在设计时需要注意哪些参数。本应用手册以 TPS6281x -Q1 为例进行介绍。