ZHCY192A january 2020 – january 2020 DRV3245Q-Q1 , TPS653853-Q1
PRODMIX
随着安全系统从失效防护系统发展到失效操作系统,以及电气化传动系统和变速器的快速发展,开发人员需要实施创新的方法来避免故障和检测故障,同时还需要规划与进入和退出安全状态相关的策略。
TI 的电源管理和模拟信号链产品系列可以提供完整的系统解决方案来应对这些挑战。安全电源管理 IC(比如 TPS653853-Q1)以及电机驱动器(DRV3245Q-Q1(AEC-Q100 1 级)和 DRV3245E-Q1(AEC-Q100 0 级))解决了失效操作、线控和高温安全系统中的多种系统集成挑战。
其中的一些优势包括:
此外,TI 提供 IC 级硬件指标的假设,并支持开发人员针对特定系统调整 IC 级硬件指标。
要开始进行电机系统安全开发,请考虑将 DRV3245Q-Q1 评估模块(随附多个 TI 安全外设)与 Hercules™ TMS570LS12x LaunchPad™ 开发套件配合使用。下面的图 3 显示了与该开发套件配合使用的 DRV3245Q-Q1 评估模块。