ZHCY192A january 2020 – january 2020 DRV3245Q-Q1 , TPS653853-Q1
PRODMIX
执行器和驱动电子设备通常直接安装在变速模块上,并暴露在高达 150°C 的高温环境中。要让电子设备在这些温度下正常工作,需要专门设计的集成电路 (IC),此类电路可以承受高达 175°C 的半导体结温。鉴于时基故障率与温度之间具有指数相关性,设计人员在评估时基故障率时必须仔细考虑这些高温应用的任务剖面。为了满足这些要求,TI 提供了 AEC-Q100 0 级功能安全器件(器件型号后标有“E”),这些器件经过精心设计,能够在高达 150°C 的环境温度和高达 175°C 的结温条件下工作。