ZHCY192A january 2020 – january 2020 DRV3245Q-Q1 , TPS653853-Q1
PRODMIX
线控转向、线控制动、线控换档和电气化动力总成等技术为这些系统的设计人员带来了一系列激动人心的全新挑战。车辆功能向电气驱动过渡从本质上意味着机械部件会减少,进而可以减轻重量、消除常见的机械故障模式并实现智能功能集成。例如,当线控转向系统能够根据道路和天气状况智能地调整转向响应时,便可以改善车辆动力学性能并提高效率。
另一个例子是自动换档和线控换档技术,其中电动执行器结合发动机最高效的工作点来处理变速箱的换档功能。这些系统具有安全优势,有助于防止未起动或停放的车辆发生前溜或后溜。
图 1 显示了线控系统(包括转向、变速和制动)中的执行器。
尽管线控系统所需的硬件和软件组件已经面世多年,但消费者一直对线控系统缺乏信任。