ZHCY192A january 2020 – january 2020 DRV3245Q-Q1 , TPS653853-Q1
PRODMIX
互联、自动、共享和电动(也统称为 CASE)是自一个多世纪前第一辆 Model T 汽车驶下装配线以来,汽车领域最激动人心的四大发展趋势。而更环保、更安全、更高效的汽车不仅可以使城市保持清洁,同时还能减少我们对不可再生能源的依赖。
这些趋势正在以一种有趣的方式在动力总成和底盘架构级别交汇。传统的驾驶员主导功能正在被自动化功能所取代,这些功能非常智能,能够以更安全、更高效的方式操控汽车。本白皮书将重点介绍 CASE 趋势对电力驱动系统的影响。